GN 37 Maschinenfüße mit zentraler Befestigungsbohrung

GN 37 Maschinenfüße, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage
Form: A - ohne Gummiauflage

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Maschinenfüße GN 37 zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und die große Variantenvielfalt aus. Sie werden vor allem an großen und schweren Anlagen und Maschinen eingesetzt. Mit der Durchgangsbohrung lassen sich die Maschinenfüße zentral am Boden befestigen und sind so für Druck- und Zugbelastungen geeignet.

Fußteller und Spindel sind nicht miteinander verbunden, beim Aufstellen zentrieren sich diese durch den Radius am Auflagepunkt selbst.

Die Form B mit Gummiauflage verhindert seitliches Verrutschen, schützt empfindliche Oberflächen und dämpft Vibrationen und Erschütterungen. Bei der Form C wird die zentrale Schraubstelle durch einen O-Ring in der Fußplatte am Boden abgedichtet. In Verbindung mit einer Auffangwanne können so z. B. Schmierstoffe nicht auslaufen und in den Untergrund gelangen.

Ausführung

Fußplatte
Stahl, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Spindel / Sechskantmutter ISO 8675
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR
85±5 Shore A


O-Ring eingelegt
schwarz, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 37 Maschinenfüße, mit zentraler Befestigungsbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußplatte)

Aohne Gummiauflage
Bmit Gummiauflage
Cmit O-Ring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3 H13l2l3ssw1sw2Statische Belastbarkeit F in kN
Form A / C

Form B
80M 20 x 1,560927,515316164020
100M 24 x 270113017,5419195030
125M 30 x 29013,53821524248050
160M 36 x 211017,545276303012070
200M 42 x 212522553383636150110

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,14 €
brutto 19,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,405 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.