GN 7241 Mehrgelenkscharniere Aluminium, innenliegend, Öffnungswinkel 90°

GN 7241 Mehrgelenkscharniere, Aluminium, innenliegend, Öffnungswinkel 90°

Produktbeschreibung

Das Mehrgelenkscharnier GN 7241 wird an Türen, Klappen und Luken innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Das Scharnier besitzt einen max. Öffnungswinkel von 90°, wodurch diese speziell bei Anwendungen mit großen Türblattstärken optimal geeignet sind.

Die Gehäuseaußenseiten bleiben durch Verwendung dieser Scharnierart frei von Anbauteilen, welche nicht zum Design passen oder zwecks einfacher und schneller Reinigbarkeit gänzlich vermieden werden sollen.

Mehrgelenkscharniere werden in der Regel paarweise eingesetzt. Bei höheren Belastungen, z. B. durch große Türen, können diese durch weitere Scharniere ergänzt werden. Zur Montage werden vier verstärkte Unterlegscheiben mitgeliefert, die mit Befestigungsschrauben der Gewindegröße M6 einsetzbar sind.

Ausführung

AluminiumAL
eloxiert, naturfarbenELEL


Scharnierstifte / Unterlegscheiben
Edelstahl 1.4301


Gleitlager
Kunststoff

  • wartungsfrei
  • temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C

RoHS

Zubehör

Distanzplatten GN 7247.2
Gewindeplatten GN 7247.4
Gewindeplatten GN 7247.6

Auf Anfrage

andere Oberflächen / Farben
andere Befestigungsflansche
andere Öffnungswinkel
andere max. Wandstärken
andere Aushubbewegung

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7241 Mehrgelenkscharniere, Aluminium, innenliegend, Öffnungswinkel 90° Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051117,596,713,5108101,76184046287575229

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l1
Oberfläche / Farbe
EL
Werkstoff

l1
Oberfläche / Farbe
EL

Einbaulage - Schwenkcharakteristik

Die Mehrgelenkscharniere können wahlweise an den Befestigungsflanschen mit parallel oder senkrecht zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse befestigt werden. Daraus ergeben sich die zwei dargestellten Schwenkcharakteristiken.

MD7241{St:_}NA-24210-0

Anwendungsbeispiele

MD7241-NA-24367-0

Justage- und Befestigungsmöglichkeiten

MD7241{St:_}NA-24725-0

Die Mehrgelenkscharniere lassen sich bei der Montage in drei Ebenen justieren. So können z.B. Toleranzen ausgeglichen oder benötigte Anpressdrücke für Dichtungen eingestellt werden. Zwei Ebenen können über die parallel bzw. senkrecht angeordneten Langlöcher in den Befestigungsflänschen justiert werden. In der dritten Ebene lassen sich durch die Verwendung der Distanzplatten GN 7247.2 entsprechend Positionskorrekturen vornehmen.
Für die Befestigung der Scharniere stehen zudem Gewindeplatten GN 7247.4 mit Innengewinde sowie GN 7247.6 mit Außengewinde zur Verfügung. Letztere können angeschweißt oder von der Außenseite durch die Wand gesteckt und befestigt werden. Die Bohrungen d2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften, mit denen das Scharnier auf einfache Art positioniert werden kann. Zudem wird so ein unbeabsichtigtes Verdrehen bzw. Verrutschen unter Last verhindert. Ein Entfernen der Stifte zur nachträglichen Justage ist nicht möglich.

Konstruktionsvarianten

Türen, Klappen und Luken können eingelassen, aufliegend oder auf Gehrung gestaltet werden. Je nach Einbauart ergeben sich daraus die folgenden maximalen Wandstärken bzw. Aufkantungsmaße für vorgesehene Blechkonstruktionen.

  1. Befestigungsflansch mit parallel zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert:

MD7241{St:_}NA-24238-0
Spalten ein-/ausblenden
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

  1. Befestigungsflansch mit senkrecht zur Scharnierachse angeordneten Langlöchern am Gehäuse montiert:

MD7241{St:_}NA-24240-0
Spalten ein-/ausblenden
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

Die gezeigten Konstruktionsvarianten stellen Standard-Einbaubedingungen dar. Wird die Einbaulage der Scharniere verändert oder eine der beiden Wandstärken s bzw. b unterschritten, verändern sich die erreichbaren Maximalmaße unabhängig voneinander. Dadurch können mit derselben Scharniergröße ggf. größere Wandstärken als angegeben abgedeckt werden. Eine einfache Konstruktionsprüfung über CAD oder ein Versuchsaufbau wird daher empfohlen.

Konstruktionsbeispiel

MD7241_AN-24279-1

Belastbarkeit

Die nachfolgend angegebene max. Belastbarkeit der Mehrgelenkscharniere gilt für die gezeigten Standard-Anwendungsfälle und dient zur Orientierung für davon abweichende Anwendungen. Die resultierenden Kräfte führen zu einer geringfügigen, elastischen Verformung, die bei Bedarf durch die Justagemöglichkeiten ausgeglichen werden kann.

MD7241{St:_}BL-24323-0
Spalten ein-/ausblenden
max. Belastbarkeit
je Scharnierpaar in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
203,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 38,60 €
brutto 241,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,390 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.