GN 7247.2 Distanzplatten Edelstahl, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium)

GN 7247.2 Distanzplatten, Edelstahl, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Toleranzen von Abkantungen, unterschiedliche Blechdicken oder die Verwendung von Dichtungen haben zur Folge, dass Anschraub- und Befestigungsflächen von Mehrgelenkscharnieren an Rahmen und Tür nicht im gewünschten Abstand zueinander liegen.

Die Distanzplatten GN 7247.2 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für Mehrgelenkscharniere GN 7241, GN 7243 und GN 7247 ausgelegt. Sie ermöglichen eine Justierung in der dritten Ebene bei der Montage. Einzeln oder in Kombination unterlegt, sorgen sie für den gewünschten Positions- bzw. Höhenausgleich an den Befestigungsflanschen.

Die Bohrungen d2 dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positionierstiften mit denen die Distanzplatten sowie die Mehrgelenkscharniere auf einfache Art positioniert werden können.

Ausführung

EdelstahlNI 1.4301
matt, gleitgeschliffenMT


RoHS

Auf Anfrage

andere Plattenstärken

Technische Zeichnung ausblenden
GN 7247.2 Distanzplatten, Edelstahl, für Mehrgelenkscharniere (Aluminium) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge lsbd1d2m1m2m3
600,512306,54,246828

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Länge l
s
Oberfläche
Werkstoff

Länge l
s
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,42 €
brutto 2,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.