RL1 | Perno per l'albero a un'estremità |
RL2 | Perno per l'albero a entrambe le estremità |
d1 | l1 Corsa (lunghezze standard) | max. corsa ogni | Vite senza fine filettata | d2 | d3 | l2 Lunghezza totale | l3 | l4 | m1 | m2 | per chiave parallela DIN 6885 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 120* | - | 167 | TR10x3 | 6 | M 3 | 2xl1+171 | 70 | 16 | 17 | 24 | A2x2x12 |
30 | 130* | - | 601 | TR14x4 | 8 | M 4 | 2xl1+253 | 102,5 | 16 | 23 | 38 | A2x2x12 |
40 | 205* | 255* | 753 | TR20x4 | 12 | M 5 | 2xl1+299 | 117,5 | 17 | 42 | 54 | A4x4x12 |
50 | 300* | 350* | 748 | TR20x4 | 12 | M 6 | 2xl1+309 | 120 | 18 | 42 | 54 | A4x4x12 |
60 | 300* | - | 715 | TR24x5 | 14 | M 8 | 2xl1+375 | 142,5 | 19 | 58 | 70 | A5x5x16 |
|
Mostra / Nascondi colonne
Mostra / Nascondi colonne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dati di carico si riferiscono agli attuatori lineari GN 291, GN 292, GN 293 in acciaio (SCR) o acciaio INOX (NI). Le forze Fy e Fz provocano una flessione del tubo guida di circa 0,5 mm. |
Un dado di guida si sposta in direzione assiale sulla vite senza fine trapezoidale con cuscinetto a sfera dell’attuatore lineare. Il nottolino di trascinamento fornisce la protezione antirotazione e il collegamento ai vari cursori per gli attuatori lineari. Gli attuatori lineari sono adatti al funzionamento manuale (volantini). La precisione di posizionamento è di 0,2 mm su 300 mm di corsa, la compensazione massima dei giochi è di 0,1 mm. I tubi guida sono disponibili in acciaio cromato (SCR) o in acciaio INOX (NI) antiruggine. Sono prodotti con le tolleranze dei tubi di precisione in acciaio DIN 2391 o DIN 2462. La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti per il fissaggio degli attuatori lineari e per la realizzazione di cursori. È inoltre possibile collegare indicatori di posizione digitali (Indicatori di posizione GN 953/Indicatori di posizione GN 954/Indicatori di posizione GN 9053/Indicatori di posizione GN 9054) per il posizionamento o per misurare il movimento. Nelle applicazioni con elevate forze di torsione Mx, utilizzare preferibilmente attuatori lineari quadri o a doppio tubo. La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti anche per i tubi quadri. I cursori degli attuatori lineari si compongono di due parti, quindi la precisione dei tubi quadri non richiede particolari accorgimenti. |
per attuatori lineari GN 291 con corse standard di lunghezza l1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche Scala incisa di precisione al laser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni Le scale longitudinali si possono ordinare insieme agli attuatori lineari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0