GN 345.5 Piedini di livellamento in acciaio INOX Perno filettato in acciaio INOX / piedino in plastica con due fori di montaggio

GN 345.5 Piedini di livellamento, plastica / acciaio INOX Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo
ELESA original design LV.F-SST
Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento in acciaio INOX GN 345.5 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.

I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

I fori di fissaggio sono chiusi da un sottile strato di plastica facile da forare.

I piedini di livellamento GN 345.5 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.

Specifiche

Piedino
Plastica Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Perno filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


Fondo in gomma (NBR)
70 Shore A, nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 345.5 Piedini di livellamento, plastica / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza dado, senza disco antiscivolo
BCon dado, senza disco antiscivolo
AGSenza dado, con disco antiscivolo
BGCon dado, con disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3l4d3kA/FØ sferaCarico statico in kN
(vedere informazioni)
80M 84368--3323248,554141416
80M 10436898-3323248,554141416
80M 12436898-3323248,554141416
80M 16681081481683323248,554161416
80M 146898148-3323248,554141416
80M 1658981381584323248,554242418
80M 20981381581984323248,554242418
80M 24981381581984323248,554242418
100M 84368--33232412,570141418
100M 10436898-33232412,570141418
100M 12436898-33232412,570141418
100M 146898148-33232412,570141418
100M 166810814816833232412,570161418
100M 16589813815843232412,570242425
100M 209813815819843232412,570242425
100M 249813815819843232412,570242425
125M 16589813815867234612,595242428
125M 209813815819867234612,595242428
125M 249813815819867234612,595242428

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,02
più IVA 1,52 €
lordo 9,54 €
In magazzino
ELESA Code: 334221
Descrizione:
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,103 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098