Descrizione del prodotto
Le leve di bloccaggio a camma GN 918.5 consentono manovre di blocco e sblocco rapide e sicure con un intervallo di bloccaggio relativamente ampio e una forza di bloccaggio elevata. La camma consente di mantenere la forza di bloccaggio su un valore costante in qualsiasi posizione angolare ed è autobloccante.
La vite di fissaggio sul retro consente l'uso in assenza di filettatura nella struttura circostante. La rondella per impieghi pesanti assorbe e trasferisce le forze di avvitatura risultanti. Il gradino di centraggio della rondella di spinta protegge dalle forze laterali non ammesse sulla vite a testa cilindrica.
Le maniglie a leva dei tipi KVB e GVB hanno una dentatura per il collegamento positivo con la camma eccentrica. Durante il montaggio, la leva si può fissare in una posizione favorevole al bloccaggio.
Specifiche
Acciaio INOX
- Camma eccentrica
AISI 303, nichelata - Boccola filettata rondella di spinta /
rondella
AISI 630, temprate - Vite a testa cilindrica ISO 4762-A2-70
- Leva
AISI 303, finitura matt da sabbiatura
Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, resina fenolico (PF)
Nero, finitura lucida
RoHS