GN 918.6 Puntali di serraggio Acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, acciaio, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro

GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)
Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I puntali di serraggio GN 918.6 hanno una superficie cuneiforme circonferenziale. Consentono manovre di blocco e sblocco rapide e sicure con un intervallo di bloccaggio relativamente ampio e una forza di bloccaggio elevata. Grazie all'angolo di inclinazione ridotto (angolo del cuneo), il puntale di serraggio è autobloccante.

Il fissaggio con una boccola consente l'utilizzo anche in assenza di filettatura nella struttura circostante. La rondella per impieghi gravosi convoglia le forze della vite nella struttura circostante.

Le maniglie a leva dei tipi KVB / GVB hanno una dentatura per il collegamento positivo con la camma eccentrica. Durante il montaggio, la leva può essere fissata in una posizione favorevole al bloccaggio o, in posizione allentata, ruotata al di fuori dell’intervallo di bloccaggio.

Specifiche

Acciaio INOX

  • Puntale di serraggio
    AISI 303, nichelata
  • Boccola filettata / rondella di spinta /
    rondella
    AISI 630, temprate
  • Vite a testa cilindrica ISO 4762-A2-70
  • Leva
    AISI 303, finitura mat. da sabbiatura

Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, resina fenolico (PF)
Nero, finitura lucida


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KVBCon maniglia a leva, angolare (dentatura)
GVBCon maniglia a leva, diritta (dentatura)
SKBCon esagono

Direzione di bloccaggio

RCon rotazione oraria (versione a tirare)
LCon rotazione antioraria
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,5l1 max.d2d3d4d5d6h1h2h3h4h5h7l2l3A/F:max.
40122227323742M 62512242010,330,52155310,21008,5155
40475762677782M 62512242010,330,52155310,21008,5155
50102030405060M 83016282412,334,52462360,211610,5195
50708090100--M 83016282412,334,52462360,211610,5195

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Tipo



Direzione di bloccaggio


l1
Specifiche


Diametro d1
Tipo



Direzione di bloccaggio


l1

Regolazione

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Esempi di applicazione

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Indicazioni per il montaggio

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
86,45
più IVA 16,43 €
lordo 102,88 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,152 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 918.6-40-KVB-R-12GN 918.6-40-KVB-L-12GN 918.6-40-GVB-R-12GN 918.6-40-GVB-L-12GN 918.6-40-SKB-R-12GN 918.6-40-SKB-L-12GN 918.6-40-KVB-R-22GN 918.6-40-KVB-L-22GN 918.6-40-GVB-R-22GN 918.6-40-GVB-L-22GN 918.6-40-SKB-R-22GN 918.6-40-SKB-L-22GN 918.6-40-KVB-R-27GN 918.6-40-KVB-L-27GN 918.6-40-GVB-R-27GN 918.6-40-GVB-L-27GN 918.6-40-SKB-R-27GN 918.6-40-SKB-L-27GN 918.6-40-KVB-R-32GN 918.6-40-KVB-L-32GN 918.6-40-GVB-R-32GN 918.6-40-GVB-L-32GN 918.6-40-SKB-R-32GN 918.6-40-SKB-L-32GN 918.6-40-KVB-R-37GN 918.6-40-KVB-L-37GN 918.6-40-GVB-R-37GN 918.6-40-GVB-L-37GN 918.6-40-SKB-R-37GN 918.6-40-SKB-L-37GN 918.6-40-KVB-R-42GN 918.6-40-KVB-L-42GN 918.6-40-GVB-R-42GN 918.6-40-GVB-L-42GN 918.6-40-SKB-R-42GN 918.6-40-SKB-L-42GN 918.6-40-KVB-R-47GN 918.6-40-KVB-L-47GN 918.6-40-GVB-R-47GN 918.6-40-GVB-L-47GN 918.6-40-SKB-R-47GN 918.6-40-SKB-L-47GN 918.6-40-KVB-R-57GN 918.6-40-KVB-L-57GN 918.6-40-GVB-R-57GN 918.6-40-GVB-L-57GN 918.6-40-SKB-R-57GN 918.6-40-SKB-L-57GN 918.6-40-KVB-R-62GN 918.6-40-KVB-L-62GN 918.6-40-GVB-R-62GN 918.6-40-GVB-L-62GN 918.6-40-SKB-R-62GN 918.6-40-SKB-L-62GN 918.6-40-KVB-R-67GN 918.6-40-KVB-L-67GN 918.6-40-GVB-R-67GN 918.6-40-GVB-L-67GN 918.6-40-SKB-R-67GN 918.6-40-SKB-L-67GN 918.6-40-KVB-R-77GN 918.6-40-KVB-L-77GN 918.6-40-GVB-R-77GN 918.6-40-GVB-L-77GN 918.6-40-SKB-R-77GN 918.6-40-SKB-L-77GN 918.6-40-KVB-R-82GN 918.6-40-KVB-L-82GN 918.6-40-GVB-R-82GN 918.6-40-GVB-L-82GN 918.6-40-SKB-R-82GN 918.6-40-SKB-L-82GN 918.6-50-KVB-R-10GN 918.6-50-KVB-L-10GN 918.6-50-GVB-R-10GN 918.6-50-GVB-L-10GN 918.6-50-SKB-R-10GN 918.6-50-SKB-L-10GN 918.6-50-KVB-R-20GN 918.6-50-KVB-L-20GN 918.6-50-GVB-R-20GN 918.6-50-GVB-L-20GN 918.6-50-SKB-R-20GN 918.6-50-SKB-L-20GN 918.6-50-KVB-R-30GN 918.6-50-KVB-L-30GN 918.6-50-GVB-R-30GN 918.6-50-GVB-L-30GN 918.6-50-SKB-R-30GN 918.6-50-SKB-L-30GN 918.6-50-KVB-R-40GN 918.6-50-KVB-L-40GN 918.6-50-GVB-R-40GN 918.6-50-GVB-L-40GN 918.6-50-SKB-R-40GN 918.6-50-SKB-L-40GN 918.6-50-KVB-R-50GN 918.6-50-KVB-L-50GN 918.6-50-GVB-R-50GN 918.6-50-GVB-L-50GN 918.6-50-SKB-R-50GN 918.6-50-SKB-L-50GN 918.6-50-KVB-R-60GN 918.6-50-KVB-L-60GN 918.6-50-GVB-R-60GN 918.6-50-GVB-L-60GN 918.6-50-SKB-R-60GN 918.6-50-SKB-L-60GN 918.6-50-KVB-R-70GN 918.6-50-KVB-L-70GN 918.6-50-GVB-R-70GN 918.6-50-GVB-L-70GN 918.6-50-SKB-R-70GN 918.6-50-SKB-L-70GN 918.6-50-KVB-R-80GN 918.6-50-KVB-L-80GN 918.6-50-GVB-R-80GN 918.6-50-GVB-L-80GN 918.6-50-SKB-R-80GN 918.6-50-SKB-L-80GN 918.6-50-KVB-R-90GN 918.6-50-KVB-L-90GN 918.6-50-GVB-R-90GN 918.6-50-GVB-L-90GN 918.6-50-SKB-R-90GN 918.6-50-SKB-L-90GN 918.6-50-KVB-R-100GN 918.6-50-KVB-L-100GN 918.6-50-GVB-R-100GN 918.6-50-GVB-L-100GN 918.6-50-SKB-R-100GN 918.6-50-SKB-L-100