GN 955.2 Indicatori di posizione albero cavo in acciaio INOX, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico

GN 955.2 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio INOX, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: FN - Nella parte anteriore, in alto
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, shiny finish
Original design
code: DD50.SST
Posizione del display: FN - Nella parte anteriore, in alto
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, shiny finish

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione GN 955.2 sono dotati di un contatore a comando diretto con lettura digitale. I numeri sono facilmente leggibili grazie all’effetto di ingrandimento della visiera di sicurezza.

Il corpo di contenimento in due parti saldate a ultrasuoni è particolarmente robusto e compatto. La guarnizione in gommapiuma impedisce la trasmissione delle vibrazioni al contatore e svolge funzione di tenuta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Colore
    • arancione, RAL 2004OROR
    • grigio, RAL 7035, finitura lucidaGRGR
    • grigio-nero, RAL 7021, shiny finishSGSG
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • Resistente a oli e solventi

Visiera
Plastica, poliammide (PA)-T, transparente


Contatore

  • Numeri di colore bianco
  • Posizioni prima dei decimali in colore nero brillante
  • Posizioni decimali in colore rosso brillante

Albero cavo
Acciaio INOX AISI 303
Tenuta mediante O-ring


Vite senza testa DIN 916
Acciaio, brunito


RoHS

Accessorio

Boccole di adattamento GN 952.1
Piastre di fissaggio GN 955.6
Manopole di regolazione GN 957
Manopole di regolazione GN 957.1

Nascondi disegno tecnico
GN 955.2 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio INOX, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Posizione del display

ANSulla parte smussata, in alto
ARSulla parte smussata, in basso
FNNella parte anteriore, in alto
FRNella parte anteriore, in basso

Direzione di conteggio

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
Contatore
Indicazione dopo un
giro dell'albero

Indicazione dopo un
giro dell'albero

Indicazione dopo un
giro dell'albero

corrisponde
al passo della filettatura

max. giri
al minuto
00300.30.030,31500
01001.00.1011500
02002.00.2021250
03003.00.303830
04004.00.404625
05005.00.505500
10010.01.0010250

Selezione e configurazione articolo

Contatore (senza posizione decimale)
Contatore (con una posizione decimale)
Contatore (con due posizioni decimali)
Posizione del display




Direzione di conteggio


Colore
GR
OR
SG
Contatore (senza posizione decimale)
Contatore (con una posizione decimale)
Contatore (con due posizioni decimali)
Posizione del display




Direzione di conteggio


Colore
GR
OR
SG

Istruzioni per l'installazione e accessori

Prima di installare l'indicatore di posizione è necessario praticare un foro per il punto di contatto del limitatore di coppia.

Se l’indicatore di posizione viene utilizzato con alberi di diametro inferiore, l’albero cavo con foro 10 H7 si può ridurre con una boccola di adattamento GN 952.1.

a1766fea-42c1-412e-8966-c69c1ac42e51 4558c2a8-40d9-43b5-a91f-45e2dff7f9de

Con le piastre di fissaggio GN 955.6 è possibile bloccare gli alberi dopo la regolazione per impedire la rotazione accidentale.

Per ridurre il diametro dell’albero cavo e contemporaneamente installare una manopola di regolazione è possibile usare la manopola GN 957, che combina entrambe le funzioni in un unico componente.

8bde21bf-4893-4303-9300-af1aab64ee0a f64abe5f-a60c-4198-aa77-da4af023f47a

Principio di funzionamento

L'indicatore di posizione è dotato di un albero cavo che scorre direttamente sull'albero di comando a cui è collegato per mezzo di una vite di bloccaggio. Le rotazioni dell'albero di comando vengono trasmesse a un contatore direttamente da un rotismo a ingranaggi. Per il supporto di coppia, un perno del corpo di contenimento sporge in un foro praticato sul lato della macchina, definendo la posizione rispetto all’ambiente di montaggio.

89503670-087b-45d2-88cf-0d4c08ff5706

Il rapporto di trasmissione e la direzione di conteggio del contatore dipendono dal passo dell'albero di regolazione. Il valore indicato dopo un giro a partire dalla posizione 0 viene utilizzato come valore caratteristico. I decimali sono indicati in rosso.
Gli indicatori di posizione sono adatti anche agli alberi di comando motorizzati fino a una velocità massima.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
66,02
più IVA 12,54 €
lordo 78,56 €
Consegna in 3-7 giorni
ELESA Code: CE.90007-3N
Descrizione: DD50-AN-003-D-C2 F.10-SST
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 955.2-003-AN-R-ORGN 955.2-003-AN-L-ORGN 955.2-003-AR-R-ORGN 955.2-003-AR-L-ORGN 955.2-003-FN-R-ORGN 955.2-003-FN-L-ORGN 955.2-003-FR-R-ORGN 955.2-003-FR-L-ORGN 955.2-003-AN-R-GRGN 955.2-003-AN-L-GRGN 955.2-003-AR-R-GRGN 955.2-003-AR-L-GRGN 955.2-003-FN-R-GRGN 955.2-003-FN-L-GRGN 955.2-003-FR-R-GRGN 955.2-003-FR-L-GRGN 955.2-003-AN-R-SGGN 955.2-003-AN-L-SGGN 955.2-003-AR-R-SGGN 955.2-003-AR-L-SGGN 955.2-003-FN-R-SGGN 955.2-003-FN-L-SGGN 955.2-003-FR-R-SGGN 955.2-003-FR-L-SGGN 955.2-00.3-AN-R-ORGN 955.2-00.3-AN-L-ORGN 955.2-00.3-AR-R-ORGN 955.2-00.3-AR-L-ORGN 955.2-00.3-FN-R-ORGN 955.2-00.3-FN-L-ORGN 955.2-00.3-FR-R-ORGN 955.2-00.3-FR-L-ORGN 955.2-00.3-AN-R-GRGN 955.2-00.3-AN-L-GRGN 955.2-00.3-AR-R-GRGN 955.2-00.3-AR-L-GRGN 955.2-00.3-FN-R-GRGN 955.2-00.3-FN-L-GRGN 955.2-00.3-FR-R-GRGN 955.2-00.3-FR-L-GRGN 955.2-00.3-AN-R-SGGN 955.2-00.3-AN-L-SGGN 955.2-00.3-AR-R-SGGN 955.2-00.3-AR-L-SGGN 955.2-00.3-FN-R-SGGN 955.2-00.3-FN-L-SGGN 955.2-00.3-FR-R-SGGN 955.2-00.3-FR-L-SGGN 955.2-0.03-AN-R-ORGN 955.2-0.03-AN-L-ORGN 955.2-0.03-AR-R-ORGN 955.2-0.03-AR-L-ORGN 955.2-0.03-FN-R-ORGN 955.2-0.03-FN-L-ORGN 955.2-0.03-FR-R-ORGN 955.2-0.03-FR-L-ORGN 955.2-0.03-AN-R-GRGN 955.2-0.03-AN-L-GRGN 955.2-0.03-AR-R-GRGN 955.2-0.03-AR-L-GRGN 955.2-0.03-FN-R-GRGN 955.2-0.03-FN-L-GRGN 955.2-0.03-FR-R-GRGN 955.2-0.03-FR-L-GRGN 955.2-0.03-AN-R-SGGN 955.2-0.03-AN-L-SGGN 955.2-0.03-AR-R-SGGN 955.2-0.03-AR-L-SGGN 955.2-0.03-FN-R-SGGN 955.2-0.03-FN-L-SGGN 955.2-0.03-FR-R-SGGN 955.2-0.03-FR-L-SGGN 955.2-010-AN-R-ORGN 955.2-010-AN-L-ORGN 955.2-010-AR-R-ORGN 955.2-010-AR-L-ORGN 955.2-010-FN-R-ORGN 955.2-010-FN-L-ORGN 955.2-010-FR-R-ORGN 955.2-010-FR-L-ORGN 955.2-010-AN-R-GRGN 955.2-010-AN-L-GRGN 955.2-010-AR-R-GRGN 955.2-010-AR-L-GRGN 955.2-010-FN-R-GRGN 955.2-010-FN-L-GRGN 955.2-010-FR-R-GRGN 955.2-010-FR-L-GRGN 955.2-010-AN-R-SGGN 955.2-010-AN-L-SGGN 955.2-010-AR-R-SGGN 955.2-010-AR-L-SGGN 955.2-010-FN-R-SGGN 955.2-010-FN-L-SGGN 955.2-010-FR-R-SGGN 955.2-010-FR-L-SGGN 955.2-01.0-AN-R-ORGN 955.2-01.0-AN-L-ORGN 955.2-01.0-AR-R-ORGN 955.2-01.0-AR-L-ORGN 955.2-01.0-FN-R-ORGN 955.2-01.0-FN-L-ORGN 955.2-01.0-FR-R-ORGN 955.2-01.0-FR-L-ORGN 955.2-01.0-AN-R-GRGN 955.2-01.0-AN-L-GRGN 955.2-01.0-AR-R-GRGN 955.2-01.0-AR-L-GRGN 955.2-01.0-FN-R-GRGN 955.2-01.0-FN-L-GRGN 955.2-01.0-FR-R-GRGN 955.2-01.0-FR-L-GRGN 955.2-01.0-AN-R-SGGN 955.2-01.0-AN-L-SGGN 955.2-01.0-AR-R-SGGN 955.2-01.0-AR-L-SGGN 955.2-01.0-FN-R-SGGN 955.2-01.0-FN-L-SGGN 955.2-01.0-FR-R-SGGN 955.2-01.0-FR-L-SGGN 955.2-0.10-AN-R-ORGN 955.2-0.10-AN-L-ORGN 955.2-0.10-AR-R-ORGN 955.2-0.10-AR-L-ORGN 955.2-0.10-FN-R-ORGN 955.2-0.10-FN-L-ORGN 955.2-0.10-FR-R-ORGN 955.2-0.10-FR-L-ORGN 955.2-0.10-AN-R-GRGN 955.2-0.10-AN-L-GRGN 955.2-0.10-AR-R-GRGN 955.2-0.10-AR-L-GRGN 955.2-0.10-FN-R-GRGN 955.2-0.10-FN-L-GRGN 955.2-0.10-FR-R-GRGN 955.2-0.10-FR-L-GRGN 955.2-0.10-AN-R-SGGN 955.2-0.10-AN-L-SGGN 955.2-0.10-AR-R-SGGN 955.2-0.10-AR-L-SGGN 955.2-0.10-FN-R-SGGN 955.2-0.10-FN-L-SGGN 955.2-0.10-FR-R-SGGN 955.2-0.10-FR-L-SGGN 955.2-020-AN-R-ORGN 955.2-020-AN-L-ORGN 955.2-020-AR-R-ORGN 955.2-020-AR-L-ORGN 955.2-020-FN-R-ORGN 955.2-020-FN-L-ORGN 955.2-020-FR-R-ORGN 955.2-020-FR-L-ORGN 955.2-020-AN-R-GRGN 955.2-020-AN-L-GRGN 955.2-020-AR-R-GRGN 955.2-020-AR-L-GRGN 955.2-020-FN-R-GRGN 955.2-020-FN-L-GRGN 955.2-020-FR-R-GRGN 955.2-020-FR-L-GRGN 955.2-020-AN-R-SGGN 955.2-020-AN-L-SGGN 955.2-020-AR-R-SGGN 955.2-020-AR-L-SGGN 955.2-020-FN-R-SGGN 955.2-020-FN-L-SGGN 955.2-020-FR-R-SGGN 955.2-020-FR-L-SGGN 955.2-02.0-AN-R-ORGN 955.2-02.0-AN-L-ORGN 955.2-02.0-AR-R-ORGN 955.2-02.0-AR-L-ORGN 955.2-02.0-FN-R-ORGN 955.2-02.0-FN-L-ORGN 955.2-02.0-FR-R-ORGN 955.2-02.0-FR-L-ORGN 955.2-02.0-AN-R-GRGN 955.2-02.0-AN-L-GRGN 955.2-02.0-AR-R-GRGN 955.2-02.0-AR-L-GRGN 955.2-02.0-FN-R-GRGN 955.2-02.0-FN-L-GRGN 955.2-02.0-FR-R-GRGN 955.2-02.0-FR-L-GRGN 955.2-02.0-AN-R-SGGN 955.2-02.0-AN-L-SGGN 955.2-02.0-AR-R-SGGN 955.2-02.0-AR-L-SGGN 955.2-02.0-FN-R-SGGN 955.2-02.0-FN-L-SGGN 955.2-02.0-FR-R-SGGN 955.2-02.0-FR-L-SGGN 955.2-0.20-AN-R-ORGN 955.2-0.20-AN-L-ORGN 955.2-0.20-AR-R-ORGN 955.2-0.20-AR-L-ORGN 955.2-0.20-FN-R-ORGN 955.2-0.20-FN-L-ORGN 955.2-0.20-FR-R-ORGN 955.2-0.20-FR-L-ORGN 955.2-0.20-AN-R-GRGN 955.2-0.20-AN-L-GRGN 955.2-0.20-AR-R-GRGN 955.2-0.20-AR-L-GRGN 955.2-0.20-FN-R-GRGN 955.2-0.20-FN-L-GRGN 955.2-0.20-FR-R-GRGN 955.2-0.20-FR-L-GRGN 955.2-0.20-AN-R-SGGN 955.2-0.20-AN-L-SGGN 955.2-0.20-AR-R-SGGN 955.2-0.20-AR-L-SGGN 955.2-0.20-FN-R-SGGN 955.2-0.20-FN-L-SGGN 955.2-0.20-FR-R-SGGN 955.2-0.20-FR-L-SGGN 955.2-030-AN-R-ORGN 955.2-030-AN-L-ORGN 955.2-030-AR-R-ORGN 955.2-030-AR-L-ORGN 955.2-030-FN-R-ORGN 955.2-030-FN-L-ORGN 955.2-030-FR-R-ORGN 955.2-030-FR-L-ORGN 955.2-030-AN-R-GRGN 955.2-030-AN-L-GRGN 955.2-030-AR-R-GRGN 955.2-030-AR-L-GRGN 955.2-030-FN-R-GRGN 955.2-030-FN-L-GRGN 955.2-030-FR-R-GRGN 955.2-030-FR-L-GRGN 955.2-030-AN-R-SGGN 955.2-030-AN-L-SGGN 955.2-030-AR-R-SGGN 955.2-030-AR-L-SGGN 955.2-030-FN-R-SGGN 955.2-030-FN-L-SGGN 955.2-030-FR-R-SGGN 955.2-030-FR-L-SGGN 955.2-03.0-AN-R-ORGN 955.2-03.0-AN-L-ORGN 955.2-03.0-AR-R-ORGN 955.2-03.0-AR-L-ORGN 955.2-03.0-FN-R-ORGN 955.2-03.0-FN-L-ORGN 955.2-03.0-FR-R-ORGN 955.2-03.0-FR-L-ORGN 955.2-03.0-AN-R-GRGN 955.2-03.0-AN-L-GRGN 955.2-03.0-AR-R-GRGN 955.2-03.0-AR-L-GRGN 955.2-03.0-FN-R-GRGN 955.2-03.0-FN-L-GRGN 955.2-03.0-FR-R-GRGN 955.2-03.0-FR-L-GRGN 955.2-03.0-AN-R-SGGN 955.2-03.0-AN-L-SGGN 955.2-03.0-AR-R-SGGN 955.2-03.0-AR-L-SGGN 955.2-03.0-FN-R-SGGN 955.2-03.0-FN-L-SGGN 955.2-03.0-FR-R-SGGN 955.2-03.0-FR-L-SGGN 955.2-0.30-AN-R-ORGN 955.2-0.30-AN-L-ORGN 955.2-0.30-AR-R-ORGN 955.2-0.30-AR-L-ORGN 955.2-0.30-FN-R-ORGN 955.2-0.30-FN-L-ORGN 955.2-0.30-FR-R-ORGN 955.2-0.30-FR-L-ORGN 955.2-0.30-AN-R-GRGN 955.2-0.30-AN-L-GRGN 955.2-0.30-AR-R-GRGN 955.2-0.30-AR-L-GRGN 955.2-0.30-FN-R-GRGN 955.2-0.30-FN-L-GRGN 955.2-0.30-FR-R-GRGN 955.2-0.30-FR-L-GRGN 955.2-0.30-AN-R-SGGN 955.2-0.30-AN-L-SGGN 955.2-0.30-AR-R-SGGN 955.2-0.30-AR-L-SGGN 955.2-0.30-FN-R-SGGN 955.2-0.30-FN-L-SGGN 955.2-0.30-FR-R-SGGN 955.2-0.30-FR-L-SGGN 955.2-040-AN-R-ORGN 955.2-040-AN-L-ORGN 955.2-040-AR-R-ORGN 955.2-040-AR-L-ORGN 955.2-040-FN-R-ORGN 955.2-040-FN-L-ORGN 955.2-040-FR-R-ORGN 955.2-040-FR-L-ORGN 955.2-040-AN-R-GRGN 955.2-040-AN-L-GRGN 955.2-040-AR-R-GRGN 955.2-040-AR-L-GRGN 955.2-040-FN-R-GRGN 955.2-040-FN-L-GRGN 955.2-040-FR-R-GRGN 955.2-040-FR-L-GRGN 955.2-040-AN-R-SGGN 955.2-040-AN-L-SGGN 955.2-040-AR-R-SGGN 955.2-040-AR-L-SGGN 955.2-040-FN-R-SGGN 955.2-040-FN-L-SGGN 955.2-040-FR-R-SGGN 955.2-040-FR-L-SGGN 955.2-04.0-AN-R-ORGN 955.2-04.0-AN-L-ORGN 955.2-04.0-AR-R-ORGN 955.2-04.0-AR-L-ORGN 955.2-04.0-FN-R-ORGN 955.2-04.0-FN-L-ORGN 955.2-04.0-FR-R-ORGN 955.2-04.0-FR-L-ORGN 955.2-04.0-AN-R-GRGN 955.2-04.0-AN-L-GRGN 955.2-04.0-AR-R-GRGN 955.2-04.0-AR-L-GRGN 955.2-04.0-FN-R-GRGN 955.2-04.0-FN-L-GRGN 955.2-04.0-FR-R-GRGN 955.2-04.0-FR-L-GRGN 955.2-04.0-AN-R-SGGN 955.2-04.0-AN-L-SGGN 955.2-04.0-AR-R-SGGN 955.2-04.0-AR-L-SGGN 955.2-04.0-FN-R-SGGN 955.2-04.0-FN-L-SGGN 955.2-04.0-FR-R-SGGN 955.2-04.0-FR-L-SGGN 955.2-0.40-AN-R-ORGN 955.2-0.40-AN-L-ORGN 955.2-0.40-AR-R-ORGN 955.2-0.40-AR-L-ORGN 955.2-0.40-FN-R-ORGN 955.2-0.40-FN-L-ORGN 955.2-0.40-FR-R-ORGN 955.2-0.40-FR-L-ORGN 955.2-0.40-AN-R-GRGN 955.2-0.40-AN-L-GRGN 955.2-0.40-AR-R-GRGN 955.2-0.40-AR-L-GRGN 955.2-0.40-FN-R-GRGN 955.2-0.40-FN-L-GRGN 955.2-0.40-FR-R-GRGN 955.2-0.40-FR-L-GRGN 955.2-0.40-AN-R-SGGN 955.2-0.40-AN-L-SGGN 955.2-0.40-AR-R-SGGN 955.2-0.40-AR-L-SGGN 955.2-0.40-FN-R-SGGN 955.2-0.40-FN-L-SGGN 955.2-0.40-FR-R-SGGN 955.2-0.40-FR-L-SGGN 955.2-050-AN-R-ORGN 955.2-050-AN-L-ORGN 955.2-050-AR-R-ORGN 955.2-050-AR-L-ORGN 955.2-050-FN-R-ORGN 955.2-050-FN-L-ORGN 955.2-050-FR-R-ORGN 955.2-050-FR-L-ORGN 955.2-050-AN-R-GRGN 955.2-050-AN-L-GRGN 955.2-050-AR-R-GRGN 955.2-050-AR-L-GRGN 955.2-050-FN-R-GRGN 955.2-050-FN-L-GRGN 955.2-050-FR-R-GRGN 955.2-050-FR-L-GRGN 955.2-050-AN-R-SGGN 955.2-050-AN-L-SGGN 955.2-050-AR-R-SGGN 955.2-050-AR-L-SGGN 955.2-050-FN-R-SGGN 955.2-050-FN-L-SGGN 955.2-050-FR-R-SGGN 955.2-050-FR-L-SGGN 955.2-05.0-AN-R-ORGN 955.2-05.0-AN-L-ORGN 955.2-05.0-AR-R-ORGN 955.2-05.0-AR-L-ORGN 955.2-05.0-FN-R-ORGN 955.2-05.0-FN-L-ORGN 955.2-05.0-FR-R-ORGN 955.2-05.0-FR-L-ORGN 955.2-05.0-AN-R-GRGN 955.2-05.0-AN-L-GRGN 955.2-05.0-AR-R-GRGN 955.2-05.0-AR-L-GRGN 955.2-05.0-FN-R-GRGN 955.2-05.0-FN-L-GRGN 955.2-05.0-FR-R-GRGN 955.2-05.0-FR-L-GRGN 955.2-05.0-AN-R-SGGN 955.2-05.0-AN-L-SGGN 955.2-05.0-AR-R-SGGN 955.2-05.0-AR-L-SGGN 955.2-05.0-FN-R-SGGN 955.2-05.0-FN-L-SGGN 955.2-05.0-FR-R-SGGN 955.2-05.0-FR-L-SGGN 955.2-0.50-AN-R-ORGN 955.2-0.50-AN-L-ORGN 955.2-0.50-AR-R-ORGN 955.2-0.50-AR-L-ORGN 955.2-0.50-FN-R-ORGN 955.2-0.50-FN-L-ORGN 955.2-0.50-FR-R-ORGN 955.2-0.50-FR-L-ORGN 955.2-0.50-AN-R-GRGN 955.2-0.50-AN-L-GRGN 955.2-0.50-AR-R-GRGN 955.2-0.50-AR-L-GRGN 955.2-0.50-FN-R-GRGN 955.2-0.50-FN-L-GRGN 955.2-0.50-FR-R-GRGN 955.2-0.50-FR-L-GRGN 955.2-0.50-AN-R-SGGN 955.2-0.50-AN-L-SGGN 955.2-0.50-AR-R-SGGN 955.2-0.50-AR-L-SGGN 955.2-0.50-FN-R-SGGN 955.2-0.50-FN-L-SGGN 955.2-0.50-FR-R-SGGN 955.2-0.50-FR-L-SGGN 955.2-10.0-AN-R-ORGN 955.2-10.0-AN-L-ORGN 955.2-10.0-AR-R-ORGN 955.2-10.0-AR-L-ORGN 955.2-10.0-FN-R-ORGN 955.2-10.0-FN-L-ORGN 955.2-10.0-FR-R-ORGN 955.2-10.0-FR-L-ORGN 955.2-10.0-AN-R-GRGN 955.2-10.0-AN-L-GRGN 955.2-10.0-AR-R-GRGN 955.2-10.0-AR-L-GRGN 955.2-10.0-FN-R-GRGN 955.2-10.0-FN-L-GRGN 955.2-10.0-FR-R-GRGN 955.2-10.0-FR-L-GRGN 955.2-10.0-AN-R-SGGN 955.2-10.0-AN-L-SGGN 955.2-10.0-AR-R-SGGN 955.2-10.0-AR-L-SGGN 955.2-10.0-FN-R-SGGN 955.2-10.0-FN-L-SGGN 955.2-10.0-FR-R-SGGN 955.2-10.0-FR-L-SGGN 955.2-100-AN-R-ORGN 955.2-100-AN-L-ORGN 955.2-100-AR-R-ORGN 955.2-100-AR-L-ORGN 955.2-100-FN-R-ORGN 955.2-100-FN-L-ORGN 955.2-100-FR-R-ORGN 955.2-100-FR-L-ORGN 955.2-100-AN-R-GRGN 955.2-100-AN-L-GRGN 955.2-100-AR-R-GRGN 955.2-100-AR-L-GRGN 955.2-100-FN-R-GRGN 955.2-100-FN-L-GRGN 955.2-100-FR-R-GRGN 955.2-100-FR-L-GRGN 955.2-100-AN-R-SGGN 955.2-100-AN-L-SGGN 955.2-100-AR-R-SGGN 955.2-100-AR-L-SGGN 955.2-100-FN-R-SGGN 955.2-100-FN-L-SGGN 955.2-100-FR-R-SGGN 955.2-100-FR-L-SGGN 955.2-1.00-AN-R-ORGN 955.2-1.00-AN-L-ORGN 955.2-1.00-AR-R-ORGN 955.2-1.00-AR-L-ORGN 955.2-1.00-FN-R-ORGN 955.2-1.00-FN-L-ORGN 955.2-1.00-FR-R-ORGN 955.2-1.00-FR-L-ORGN 955.2-1.00-AN-R-GRGN 955.2-1.00-AN-L-GRGN 955.2-1.00-AR-R-GRGN 955.2-1.00-AR-L-GRGN 955.2-1.00-FN-R-GRGN 955.2-1.00-FN-L-GRGN 955.2-1.00-FR-R-GRGN 955.2-1.00-FR-L-GRGN 955.2-1.00-AN-R-SGGN 955.2-1.00-AN-L-SGGN 955.2-1.00-AR-R-SGGN 955.2-1.00-AR-L-SGGN 955.2-1.00-FN-R-SGGN 955.2-1.00-FN-L-SGGN 955.2-1.00-FR-R-SGGN 955.2-1.00-FR-L-SG