JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 103 Viti senza fine trapezoidali Acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi

Foto

GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi Materiale: ST - Acciaio temprato
Direzione del passo: RH - Filettatura destra
Materiale: ST - Acciaio temprato
Direzione del passo: RH - Filettatura destra
GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi Materiale: ST - Acciaio temprato
Direzione del passo: RH - Filettatura destra GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi Materiale: NI - Acciaio INOX
Direzione del passo: LH - Filettatura sinistra GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi Materiale: NI - Acciaio INOX
Direzione del passo: RH - Filettatura destra GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi Materiale: ST - Acciaio temprato
Direzione del passo: LH - Filettatura sinistra
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

In combinazione con le madreviti trapezoidali, le viti senza fine trapezoidali GN 103 trasformano i movimenti rotatori in movimenti lineari. Vengono utilizzate per movimentare parti e trasmettere forze, ad esempio nel campo dell'ingegneria meccanica e dell’impiantistica.

Gli alberi filettati vengono prodotti con un processo di rullatura che conferisce alla filettatura un alto livello di resistenza. A seconda dell'applicazione, la madrevite o l'albero filettato si muovono assialmente durante la regolazione.

Le dimensioni della filettatura delle viti senza fine trapezoidali sono conformi alla norma DIN 103. Gli azionamenti a filettatura trapezoidale si possono montare in combinazione con madreviti con filettatura, numero di principi e direzione di avanzamento analoghi. Le estremità delle viti senza fine trapezoidali possono essere lavorate singolarmente per accogliere il supporto o l'azionamento.

Specifiche

Acciaio tempratoST C15


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Accessorio

Madreviti trapezoidali GN 103.1 (Gunmetall, with Flange)
Madreviti trapezoidali GN 103.1 (Plastic, with Flange)
Madreviti trapezoidali GN 103.2 (with Hex)
Viti senza fine trapezoidali GN 103.3 (Cylindrical)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 103 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a uno o più principi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Direzione del passo

RHFilettatura destra
LHFilettatura sinistra
Mostra / Nascondi colonne
d x P
A un principio
d x Ph
A più principi
Lunghezza lPT
Passo
Numero
di filetti

Ph / PT
8 x 1,5-5001000--
10 x 2-5001000--
10 x 3-5001000--
12 x 3-5001000--
14 x 4-5001000--
16 x 4-5001000--
18 x 4-1000---
20 x 4-1000---
24 x 5-1000---
30 x 6-1000---
36 x 6-1000---
40 x 7-1000---
50 x 8-1000---
-12 x 6*1000-P32
-16 x 8*1000-P42
-20 x 8*1000-P42
-24 x 10*1000-P52
-30 x 12*1000-P62
-40 x 14*1000-P72
* Solo per direzione di avanzamento destra

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d x P
d x Ph
Length l
Direzione del passo


Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,13
più IVA 1,16 €
lordo 7,29 €
In magazzino
Peso: 0,150 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84834090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI

Anche questo potrebbe interessarti...