GN 103.2 Madreviti trapezoidali Acciaio/acciaio INOX, a un principio, con esagono

GN 103.2 Madreviti trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a un principio, con esagono Materiale: ST - Acciaio
Materiale: ST - Acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le madreviti trapezoidali GN 103.2 vengono utilizzate assieme alle viti senza fine trapezoidali GN 103. Le sedi per chiave servono al fissaggio e per evitare la rotazione della madrevite. La madrevite può essere azionata anche tramite l'esagono.

Poiché le madreviti in acciaio e in acciaio INOX tendono a saldarsi a freddo (grippaggio), la filettatura deve essere dotata di lubrificazione permanente. Per questo motivo, le madreviti in acciaio e in acciaio INOX vengono utilizzate principalmente per regolazioni sporadiche.

Specifiche

AcciaioST 1.0718


Acciaio INOXNI AISI 303


RoHS

Accessorio

Viti senza fine trapezoidali GN 103

Nascondi disegno tecnico
GN 103.2 Madreviti trapezoidali, acciaio/acciaio INOX, a un principio, con esagono disegno

Opzioni articolo / Tabella

Direzione del passo

RHFilettatura destra
Mostra / Nascondi colonne
d x P
A un principio
Lunghezza lA/F
8 x 1,51212
10 x 21517
10 x 31517
12 x 31819
14 x 42122
16 x 42427
18 x 42727
20 x 43030
24 x 53636
30 x 64546
36 x 65455
40 x 76065
50 x 87575

Selezione e configurazione articolo

d x P
Direzione del passo

Materiale


d x P
Direzione del passo

Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,25
più IVA 1,00 €
lordo 6,25 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84834090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 103.2-8x1,5-RH-STGN 103.2-8x1,5-RH-NIGN 103.2-10x2-RH-STGN 103.2-10x2-RH-NIGN 103.2-10x3-RH-STGN 103.2-10x3-RH-NIGN 103.2-12x3-RH-STGN 103.2-12x3-RH-NIGN 103.2-14x4-RH-STGN 103.2-14x4-RH-NIGN 103.2-16x4-RH-STGN 103.2-16x4-RH-NIGN 103.2-18x4-RH-STGN 103.2-18x4-RH-NIGN 103.2-20x4-RH-STGN 103.2-20x4-RH-NIGN 103.2-24x5-RH-STGN 103.2-24x5-RH-NIGN 103.2-30x6-RH-STGN 103.2-30x6-RH-NIGN 103.2-36x6-RH-STGN 103.2-36x6-RH-NIGN 103.2-40x7-RH-STGN 103.2-40x7-RH-NIGN 103.2-50x8-RH-STGN 103.2-50x8-RH-NI