GN 14580.5 Viti a testa cilindrica Acciaio/acciaio INOX, con testa a basso profilo, con interno esalobulare

Viti a testa cilindrica GN 14580.5: Acciaio/acciaio INOX, con testa a basso profilo, con interno esalobulare
Materiale: NI - Acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le viti a testa cilindrica GN 14580.5 si utilizzano per il fissaggio di componenti quando non è possibile utilizzare la svasatura e quando l’altezza non è sufficiente per accogliere una vite con testa standard.

Data la geometria della testa, queste viti hanno una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1. La coppia di serraggio massima specificata nella tabella non deve essere superata.

Specifiche

AcciaioBN
Nichelato, colore nero


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 14580.5 Viti a testa cilindrica, acciaio/acciaio INOX, con testa a basso profilo. con interno esalobulare disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Altezza k della testa molto ridotta
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza l
Acciaio

Acciaio INOX
d2k
±0,1
A/FCoppia max. di serraggio
in Nm

BN


NI
Unità d'imballaggio
M 2----45681012---40,5T 4-0,1510
M 36810-68101216----70,8T 60,70,610
M 46810-681012162025--80,9T 82,31,510
M 581012168101216202530--91T1043,110
M 6----81012162025303540121,2T20-5,310

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l (Acciaio)
Lunghezza l (Acciaio INOX)
Materiale


N° identificativo

Filettatura d1
Lunghezza l (Acciaio)
Lunghezza l (Acciaio INOX)
Materiale


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,12
più IVA 0,21 €
lordo 1,33 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
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
GN 14580.5-M2-4-NI-2GN 14580.5-M2-5-NI-2GN 14580.5-M2-6-NI-2GN 14580.5-M2-8-NI-2GN 14580.5-M2-10-NI-2GN 14580.5-M2-12-NI-2GN 14580.5-M3-6-BN-2GN 14580.5-M3-8-BN-2GN 14580.5-M3-10-BN-2GN 14580.5-M3-6-NI-2GN 14580.5-M3-8-NI-2GN 14580.5-M3-10-NI-2GN 14580.5-M3-12-NI-2GN 14580.5-M3-16-NI-2GN 14580.5-M4-6-BN-2GN 14580.5-M4-8-BN-2GN 14580.5-M4-10-BN-2GN 14580.5-M4-6-NI-2GN 14580.5-M4-8-NI-2GN 14580.5-M4-10-NI-2GN 14580.5-M4-12-NI-2GN 14580.5-M4-16-NI-2GN 14580.5-M4-20-NI-2GN 14580.5-M4-25-NI-2GN 14580.5-M5-8-BN-2GN 14580.5-M5-10-BN-2GN 14580.5-M5-12-BN-2GN 14580.5-M5-16-BN-2GN 14580.5-M5-8-NI-2GN 14580.5-M5-10-NI-2GN 14580.5-M5-12-NI-2GN 14580.5-M5-16-NI-2GN 14580.5-M5-20-NI-2GN 14580.5-M5-25-NI-2GN 14580.5-M5-30-NI-2GN 14580.5-M6-8-NI-2GN 14580.5-M6-10-NI-2GN 14580.5-M6-12-NI-2GN 14580.5-M6-16-NI-2GN 14580.5-M6-20-NI-2GN 14580.5-M6-25-NI-2GN 14580.5-M6-30-NI-2GN 14580.5-M6-35-NI-2GN 14580.5-M6-40-NI-2