GN 272.4 Porta sensori Alluminio

GN 272.4 Porta sensori, alluminio

Descrizione del prodotto

I porta sensori GN 272.4 accolgono i sensori con filettatura esterna attraverso il foro nell'aletta.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


RoHS

Su richiesta

Versione in acciaio INOX

Nascondi disegno tecnico
GN 272.4 Porta sensori, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per sensore
b
Ampiezza di rotazione
d2d3Lunghezza lm1m2t1t2x1x2y1y2
B 1840506,552,532,53010760426042
B 3040506,552,532,53010760426042

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Ampiezza di rotazione b
Finitura
SW
Foro alesato d1
Ampiezza di rotazione b
Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,56
più IVA 2,58 €
lordo 16,14 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,27 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000