Descrizione del prodotto
Il foro di fissaggio dei porta sensori GN 273.4 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio.
Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.
Specifiche
Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide
RoHS
Su richiesta
Versione in acciaio INOX