GN 7247.2 Piastrine distanziali in acciaio INOX per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243, GN 7247

GN 7247.2 Piastrine distanziali per cerniere in acciaio INOX GN 7241, GN 7243, GN 7247
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Tolleranze degli smussi, lamiere di spessori diversi o l'uso di guarnizioni potrebbero comportare che le superfici di montaggio delle cerniere a snodi multipli su telai e sportelli non si trovino alla distanza corretta.

Le dimensioni delle piastrine distanziali in acciaio INOX GN 7247.2 le rendono idonee per l’uso come accessori per cerniere a snodi multipli GN 7241, GN 7243 e GN 7247. Permettono la regolazione nel terzo piano durante il montaggio. Dotate di spessori singoli o in combinazione, garantiscono la compensazione in altezza o la posizione desiderata sulle superfici di fissaggio.

Se necessario, i fori d2 alloggiano perni di tensionamento o di posizionamento, semplificando l'installazione delle piastrine distanziali e delle cerniere a snodi multipli.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Rettificato, finitura mattMT


RoHS

Su richiesta

Piastrine di spessori diversi

Nascondi disegno tecnico
GN 7247.2 Piastrine distanziali per cerniere in acciaio INOX GN 7241, GN 7243, GN 7247 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza lsbd1d2m1m2m3
600,512306,54,246828

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Lunghezza l
s
Finitura
Materiale

Lunghezza l
s
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,23
più IVA 0,42 €
lordo 2,65 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098