GN 145.1 Flansch-Verfahrschlitten Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Flansch-Verfahrschlitten GN 145.1 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt
  • nur mit Gleiteinsatz

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 145.1 Flansch-Verfahrschlitten, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden


mit Gleit-
einsatz
d2d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1l2mtxy1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel für z
GN 911.3

l3
G 185,5M 3254025187355038M6-2063-

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Kennziffer

Werkstoff

Ausführungen

Bohrung d1
Kennziffer

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
79,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,07 €
brutto 94,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,80 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,145 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210