GN 145.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire en inox Inox, avec 2 trous de montage

GN 145.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 145.1 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8

  • finition grenaillée mate
  • Uniquement avec palier à douille

Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Masquer schéma technique
GN 145.1 Noix de serrage avec embase pour actionneur linéaire en inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage G
avec coulissement
insert
d2d3
Vis de
montage sur la clé d’entraînement
k
Longueur
de serrage
l1l2mtxy1y2z
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 pour z

l3


GN 911.3
pour inox

l3
G 185,5M 3254025187355038M6-2063-

Configuration et prix

Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Caractéristiques

Alésage d1
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
79,29
plus TVA 15,07 €
brute 94,36 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,80 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,145 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.