Produktbeschreibung
Winkel-Verfahrschlitten GN 191.1 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.
Über die Schraubstelle z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.
Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Ausführung
EdelstahlNI
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- nur mit Gleiteinsatz
Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)
Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
RoHS