GN 191.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari Acciaio INOX

Foto

GN 191.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a T per attuatori lineari GN 191.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a T. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l'alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z2 consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8

  • finitura matt da sabbiatura
  • solo con bussola di scorrimento

Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 191.1 Morsetti di collegamento a T per attuatori lineari, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne

Foro alesato
'con
bussola di scorrimento
d2
Foro alesato
d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2mz1
Posizione
vite
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccomandato kit di serraggio
GN 911.3 per acciaio INOX
per 
z1
l3



per z2
l3
G 18B 18M 3256134,539M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Foro alesato d1
d2
N° identificativo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
80,96
più IVA 15,38 €
lordo 96,34 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,96 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,235 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...