Länge l | d1 H9 Bohrung | s H11 Vierkant | d2 | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 ≈ | Ø Zylindergriff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | B 10 | V 10 | 22 | 22 | 15,4 | 6,6 | 45 | 18 |
100 | B 12 | V 12 | 26 | 26 | 17,7 | 8,3 | 55 | 21 |
125 | B 14 | V 14 | 28 | 28 | 18,8 | 9,2 | 71 | 23 |
160 | B 17 | V 17 | 32 | 32 | 22,6 | 9,4 | 71 | 23 |
200 | B 19 | V 19 | 38 | 38 | 28 | 9,4 | 71 | 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern