GN 269 Manivelles droites Inox

GN 269 Manivelles droites en inox Bohrung: V - avec carré
Bohrung: V - avec carré

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les manivelles droites GN 269 sont conçues pour répondre aux normes d'hygiène les plus rigoureuses.

Les poignées cylindriques sont fabriquées en matériau résine phénolique qui, en général, offre une bonne stabilité lorsqu'il est exposé à des produits chimiques.

Spécifications

Corp
Moulage de précision inox AISI CF-8
Face du moyeu usinée


Poignée tournante similaire à GN 598.1
Plastique, résine phénolique (PF)

  • noir, finition brillante
  • Broche
    Inox AISI 304

RoHS

Sur demande

  • avec poignée éclipsable GN 798.5
Masquer schéma technique
GN 269 Manivelles droites en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur ld1 H9
Alésage
H11
Carré
d2h1h2h3h4Ø
Poignée
80B 10V 10222215,46,64518
100B 12V 12262617,78,35521
125B 14V 14282818,89,27123
160B 17V 17323222,69,47123
200B 19V 193838289,47123

Configuration et prix

Longueur l
Alésage d1
Carré s
Longueur l
Alésage d1
Carré s

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
28,16
plus TVA 5,35 €
brute 33,51 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,56 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,123 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 269-80-B10GN 269-80-V10GN 269-100-B12GN 269-100-V12GN 269-125-B14GN 269-125-V14GN 269-160-B17GN 269-160-V17GN 269-200-V19GN 269-200-B19