GN 591.2 Rändelschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Stahl / Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung

Original design BT-HP
Werkstoff: ST - Stahl

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 591.2 befestigen z. B. Abdeckungen an Maschinen. Dabei werden sie durch den Schaft d4 einfach verliergesichert. Anstelle einer Durchgangsbohrung wird dazu ein zweites Gewinde d2 benötigt, ggf. mit entsprechender Freibohrung d5.

Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Ausführung

Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen

  • StahlST
    verzinkt, blau passiviert
  • EdelstahlNI 1.4301

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 591.2 Rändelschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl / Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1a1a2a3d3d4d5hkl2l3
25M 6223...44...1313...14164,76,5191183
25M 6324...1414...1414...24164,76,5191183
25M 8304...88...1616...20166,58,51911104
25M 8408...1818...2020...30166,58,51911104
32M 6223...44...1313...14174,76,5231483
32M 6324...1414...1414...24174,76,5231483
32M 8304...88...1616...20176,58,52314104
32M 8408...1818...2020...30176,58,52314104

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Werkstoff


Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,25 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 5351
Beschreibung: BT-HP.25-p-M6x22
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 591.2-25-M6-22-STGN 591.2-25-M6-22-NIGN 591.2-25-M6-32-STGN 591.2-25-M6-32-NIGN 591.2-25-M8-30-STGN 591.2-25-M8-30-NIGN 591.2-25-M8-40-STGN 591.2-25-M8-40-NIGN 591.2-32-M6-22-STGN 591.2-32-M6-22-NIGN 591.2-32-M6-32-STGN 591.2-32-M6-32-NIGN 591.2-32-M8-30-STGN 591.2-32-M8-30-NIGN 591.2-32-M8-40-STGN 591.2-32-M8-40-NI