GN 820.3 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß

Schnellspanner GN 820.3: Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: MLC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

  • EdelstahlNI 1.4301

  • alle beweglichen Teile mit
    Spezialfett geschmiert

  • solide geformter Kunststoffgriff
    rot, ölbeständig

  • Andrückschrauben GN 708.1 (Form A)
    • Edelstahl 1.4301
    • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Halter für Andrückschrauben GN 801
Halter für Andrückschrauben GN 801
Spannarmverbreiterungen GN 801.2
Spannarmverlängerungen GN 809.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.3 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MLoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MLCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
OLmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1 ≈h2h3h4h5
max.
759002028265,3M 54,5372011195
13010003236406,3M 65,65130,51625,514
23017003744448,5M 86,661,536,5183012,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3rs1s2w
Verstell-
weg
75118674049,54513,5161942,52415
13017292,55465552622,428,462,52,5517,5
23019610964,57968262631,571,53620

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Werkstoff

Ausführungen


Größe
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,25 €
brutto 57,92 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,58 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 820.3-75-ML-NIGN 820.3-75-MLC-NIGN 820.3-75-OL-NIGN 820.3-130-ML-NIGN 820.3-130-MLC-NIGN 820.3-130-OL-NIGN 820.3-230-ML-NIGN 820.3-230-MLC-NIGN 820.3-230-OL-NI