GN 820.4 Schnellspanner Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß

Schnellspanner GN 820.4: Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: PL - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellspanner GN 820.4 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Die Form NL mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form NLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form PL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

  • EdelstahlNI 1.4301

  • alle beweglichen Teile mit
    Spezialfett geschmiert

  • solide geformter Kunststoffgriff
    rot, ölbeständig

  • Andrückschrauben GN 708.1 (Form A)
    • Edelstahl 1.4301
    • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.4 Schnellspanner, Edelstahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NLoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
NLCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
PLmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
759002028845,3M 54,545,52911
130100032361056,3M 65,664,54416
230170037441268,5M 86,675,55118
Spalten ein-/ausblenden
Größeh4h5
max.
l1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈sw
Verstellweg
751914118674049,54513,53,5542,5415
13025,527,517292,5546455265,88,862,5517,5
230302719610964,57968266,5971,5620

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form



Werkstoff

Ausführungen


Größe
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,25 €
brutto 57,92 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 0,58 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 820.4-75-NL-NIGN 820.4-75-NLC-NIGN 820.4-75-PL-NIGN 820.4-130-NL-NIGN 820.4-130-NLC-NIGN 820.4-130-PL-NIGN 820.4-230-NL-NIGN 820.4-230-NLC-NIGN 820.4-230-PL-NI