GN 8330.1 Federstecker Edelstahl

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federstecker GN 8330.1 werden als Zubehör für Spannverschlüsse GN 8330 zur Sicherung gegen unbedachtes Öffnen verwendet.

Darüber hinaus können sie zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt.

Ausführung

  • Edelstahl 1.4301

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 8330.1 Federstecker, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1 +1l2 ±1für Spannverschlüsse
GN 8330
91,2203,615
111,2253,620
13234629
15245640

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,24 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73209090
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
GN 8330.1-9GN 8330.1-11GN 8330.1-13GN 8330.1-15