GN 8330.1 Goupilles bêta Inox

GN 8330.1 Goupilles bêta, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les goupilles bêta GN 8330.1 sont utilisées comme accessoires pour les loquets à came GN 8330 afin de les protéger contre toute ouverture inopinée.

Elles sont également utilisées pour la fixation axiale des boulons et des axes et pour éviter les torsions, par ex., pour les écrous à créneaux DIN 935.

Spécifications

  • Inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 8330.1 Goupilles bêta, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1 +1l2 ±1Pour loquets à levier
GN 8330
91,2203,615
111,2253,620
13234629
15245640

Configuration et prix

d1
d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,04
plus TVA 0,20 €
brute 1,24 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73209090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 8330.1-9GN 8330.1-11GN 8330.1-13GN 8330.1-15