GN 312 Sicherheits-Spannhebel Einrasten durch Drücken

GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg
Form: E - Hebel schräg

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Sicherheits-Spannhebel GN 312 werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Lösen oder Verstellen zu Unfällen führen kann.

Unbetätigt ist der Hebel nicht mit dem Gewindeeinsatz verbunden, d. h. der Spannhebel lässt sich leichtgängig drehen.

Erst durch Niederdrücken der Hebelnabe rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann.

Nach dem ,,Loslassen’’ wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.

Ausführung

Stahl
brüniert


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 312 Sicherheits-Spannhebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EHebel schräg
DHebel gerade
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2h3h4
Form E

Form D
h5
Rastweg
l2
Form E

Form D
l3t
min.
21M 6M 813,58203734,54,56239375817011
24M 8M 1016102544416,578473,51011089614
28M 10M 1219123053498,59356411612411017
33M 12M 16231232605610,5105654,5131140,512422

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Form


Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,37
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,92 €
brutto 18,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,101 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.