GN 545.2 Ölschaugläser Kunststoff, ohne Gewinde

ELESA original design
code: HRT.
Form: A - mit Reflektor

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Zur Montage der Ölschaugläser GN 545.2 ist kein Gewinde erforderlich.

Durch die schräg angeordneten Kerbrippen und die Elastizität des Kunststoffes sitzt das Ölschauglas so fest, dass auch ein begrenzter Überduck aufgefangen wird.

Die Sichtscheibe wird beim Spritzvorgang im Grundkörpers eingebettet und ist damit absolut dicht.

Montagehinweis:
Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarzSWSW

Sichtscheibe
Kunststoff
glasklares Polyamid (PA-T)


O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium

  • weiß lackiert
  • mit roter Ölstandmarke

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 545.2 Ölschaugläser, Kunststoff, ohne Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1
Schauöffnung
d2
Bohrungs-Ø
d3b
min.
l1l2
1526 +0,228674,5
2032 +0,2368105,5
2538 +0,2428105,5
4060 -0,2649115,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Durchmesser d2
Form


Farbe
SW
Schauöffnung d1
Durchmesser d2
Form


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,15 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 10751
Beschreibung: HRT.15-26
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089