GN 806 Anschlagpuffer

Form: B - Schutzkappe mit Gewindebuchse

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 806 können, mit Sechskantschrauben ISO 4017 (DIN 933) oder Gewindestiften (Form B) kombiniert, als Druckschrauben mit elastischer Spannfläche oder als elastische Anschlagschrauben eingesetzt werden.

Ein typischer Einsatzfall ist ihre Verwendung bei Kniehebel-Schnellspannern (Produktgruppe 2.4).

Ausführung

Gummi (CR)

  • Härte 85±5 Shore A
  • schwarz

Gewindebuchse
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 806 Anschlagpuffer, Gummi Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASchutzkappe (ohne Schraube)
BSchutzkappe mit Gewindebuchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4h1h2swt1t2t3
min.
11*M 45,58,26,5--14-
12M 579,3811101,55,36
15M 68,511,5101412267
19M 8111513181627,58,5
24M 1013201623,5212,29,210
26M 1216221926222,510,512
Schutzkappe d1 = 11 ist in Form B (mit Gewindebuchse) nicht lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Form


Außendurchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,30 €
brutto 1,90 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000