GN 57.4 Aimants de retenue Néodyme-fer-bore, avec trou fraisé et gaine en caoutchouc

Aimants de retenue GN 57.4: Néodyme-fer-bore, avec trou fraisé et gaine en caoutchouc
Type: A - Avec 1 trou fraisé
Couleur: SW - Noir

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les aimants de retenue GN 57.4 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble comprenant la pièce en acier, qui protège et renforce l'aimant, en concentrant le flux magnétique de manière optimale sur la surface magnétique caoutchoutée.
La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
Température de fonctionnement : jusqu'à 80 °C


Pièce en acier
Zingué


Gaine en caoutchouc
Élastomère thermoplastique (TPE)

  • NoirSWSW
  • BlancWSWS
  • Dureté ≈ 80 shore A

RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1

Sur demande

  • Autres couleurs
  • Autre dureté Shore
Masquer schéma technique
GN 57.4 Aimants de retenue, Néodyme-fer-bore, avec trou fraisé et gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

AAvec 1 trou fraisé
BAvec 2 trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
bl1d1d2
Type A

Type B
hl2Forces magnétiques nominales en N
22,5354,38861775
22,5554,389630120
22,5754,388650195
45595,512128,527240
45746,512128,536360
451106,512128,568530

Configuration et prix

Largeur b
Longueur l1
Type


Couleur
SW
WS
Largeur b
Longueur l1
Type


Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,44
plus TVA 1,60 €
brute 10,04 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,022 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 57.4-22,5-35-A-SWGN 57.4-22,5-35-B-SWGN 57.4-22,5-35-A-WSGN 57.4-22,5-35-B-WSGN 57.4-22,5-55-A-SWGN 57.4-22,5-55-B-SWGN 57.4-22,5-55-A-WSGN 57.4-22,5-55-B-WSGN 57.4-22,5-75-A-SWGN 57.4-22,5-75-B-SWGN 57.4-22,5-75-A-WSGN 57.4-22,5-75-B-WSGN 57.4-45-59-A-SWGN 57.4-45-59-B-SWGN 57.4-45-59-A-WSGN 57.4-45-59-B-WSGN 57.4-45-74-A-SWGN 57.4-45-74-B-SWGN 57.4-45-74-A-WSGN 57.4-45-74-B-WSGN 57.4-45-110-A-SWGN 57.4-45-110-B-SWGN 57.4-45-110-A-WSGN 57.4-45-110-B-WS