GN 1133 Broches de levage filetées Acier, autobloquantes

GN 1133 Broches de levage filetées, acier, autobloquantes

Description du produit

Les broches de levage filetées GN 1133 sont des éléments de support conçus pour une utilisation rapide et facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton de commande pour déverrouiller les segments filetés et permettre à la broche d'entrer ou de sortir du filetage de montage. Il n'est ainsi plus nécessaire de perdre du temps à visser/dévisser comme c'est le cas avec les dispositifs de levage typiques tels que les anneaux de levage.

Si la résistance du matériau est suffisante, il suffit de prévoir des trous filetés de diamètre approprié pour utiliser les broches de levage filetées.

Dotée d'une barre de sécurité protégeant le bouton contre tout actionnement involontaire, la manille pivote à 180°.

Consulter la notice d'utilisation fournie avec chaque broche de levage filetée pour plus de détails sur les applications possibles (ganternorm.com/fr/service).

Spécifications

Broche / manille
AcierST
traité thermiquement, phosphate de manganèse


Segments filetés
Acier inox AISI 630
Durci par précipitation


Bouton-poussoir
Aluminium, rouge anodisé


Ressort
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 1133 Broches de levage filetées, acier, autobloquantes schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2 -0,07d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Charge nominale en kN *
F1

F2

F3
M 8126,6221,587,53625,7279,5493017,882,10,90,8
M 10148,3521,587,53625,7279,5493020103,91,51,5
M 121710,0721,587,53625,7279,5493024126,22,52,3
M 161713,821,587,53625,7279,5493024128,44,54,2
M 202217,25301145236,532,6155636301716,67,75
* Tests conformes à la norme DIN EN 13155

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l1
Matériau

Caractéristiques

Filetage d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
188,75
plus TVA 35,86 €
brute 224,61 €
En stock
Poids: 0,283 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181300
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST