GN 3971 Sistemi di trasmissione Corpo di contenimento in alluminio

Sistemi di trasmissione GN 3971: Corpo di contenimento in alluminio
Tipo: T - Ingranaggio conico con due alberi di uscita

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I sistemi di trasmissione GN 3971 possono trasmettere coppie elevate malgrado le dimensioni estremamente compatte Possono essere utilizzati per numerose applicazioni, come la regolazione dell'altezza o il cambio del senso di rotazione dell'albero.

I numerosi fori di fissaggio semplificano il montaggio in qualsiasi orientamento o posizione. Le chiavi parallele possono assumere qualsiasi posizione angolare.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio

  • Sigillato per impedire l'ingresso di polvere
  • Anodizzato, colore naturaleAN

Ingranaggi conici
Acciaio
temprato


Cuscinetto a sfere
Acciaio
Sigillato (dischi di tenuta 2RS)


Temperatura di esercizio -20 °C a +60 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 3971 Sistemi di trasmissione, corpo di contenimento in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LIngranaggio conico a 90°
TIngranaggio conico con due alberi di uscita
Mostra / Nascondi colonne
b1d1 j6
Tipo L

Tipo T
b2
Tipo L

Tipo T
d2d3**h
Tipo L

Tipo T
l1l2l3
Tipo L

Tipo T
l4m1t1
Tipo L

Tipo T
t2
Tipo L

Tipo T
18662213-0,80,83212882232,13,115,415,1
208622169,20,80,83512882251,952,2515,314,25
241084*31911,81,51,242161210330221818
26128432113,61,51,2461612103332219,518
30128432416,41,51,2531612103382,12,318,318,3
321210432819,81,51,2561612103402,12,818,318,8
351212443020,41,51,560161212342,52,13,218,319,2
Mostra / Nascondi colonne
b1d4d5***d6***d7****
Tipo L

Tipo T
m2m3m4m5
183,1M 3M 3M 3M 368,51311
203,1M 3M 3M 3M 37101510
244,1M 4M 4M 4M 48121816
264,1M 4M 4M 5M 49132016
304,1M 4M 4M 5M 411152216
324,1M 4M 4M 5M 412172416
354,1M 4M 4M 5M 513,517,52616
* In deroga alla norma DIN 6885

** Diametro del mozzo teoricamente utilizzabile

*** Profondità utile della filettatura: min. 2 x d5 / d6

**** Profondità utile della filettatura: min. 1,6 x d7

Selezione e configurazione articolo

b1
Tipo


d1 (Tipo L)
d1 (Tipo T)
Finitura
b1
Tipo


d1 (Tipo L)
d1 (Tipo T)
Finitura

Caratteristiche meccaniche

Rapporto di trasmissione i

1:1

Gioco circonferenziale sull'albero di comando

3° ± 0,5°

Senso di rotazione dell'albero

Qualsiasi

Durata prevista (valore indicativo)

1.000 ore a pieno carico a una velocità di rotazione di 500 giri/min,
supponendo che la scatola ingranaggi sia in funzione per il 20% ogni 5 minuti
(1 minuto di funzionamento + 4 minuti di pausa) a una temperatura ambiente di 20 °C

Manutenzione

Lubrificazione permanente con grasso, esente da manutenzione

Mostra / Nascondi colonne
b1Max. torque in Nm
at 100 rpm

at 500 rpm

at 1000 rpm
Max. radial force
in N*
Max. axial force
in N**
180,350,10,16060
200,750,30,3100100
242,511120120
2641,51,5140140
30522240240
32833550550
351044550550

*con forza assiale = 0, **con forza radiale = 0

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio non esercitare forza sul corpo di contenimento o sui cuscinetti. Si raccomanda di utilizzare i fori filettati d6 dell'albero.

Si raccomanda di utilizzare un giunto di accoppiamento adeguato per compensare il disassamento dell'albero e le tolleranze di corsa dovuti alla fabbricazione, nonché per smorzare le vibrazioni e gli urti.

Esempio di applicazione

dd7a1463-06f2-41f8-9e80-78fb08556f6d

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
238,00
più IVA 45,22 €
lordo 283,22 €
In magazzino
Peso: 0,059 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84834023
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
Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3971-18-L-6-ANGN 3971-18-T-6-ANGN 3971-20-L-8-ANGN 3971-20-T-6-ANGN 3971-24-L-10-ANGN 3971-24-T-8-ANGN 3971-26-L-12-ANGN 3971-26-T-8-ANGN 3971-30-L-12-ANGN 3971-30-T-8-ANGN 3971-32-L-12-ANGN 3971-32-T-10-ANGN 3971-35-L-12-ANGN 3971-35-T-12-AN