Descrizione del prodotto
I morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari GN 146.15 sono una variante dei morsetti di collegamento flangiati. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.
La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.
Per un fissaggio rapido senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.
Specifiche
Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura
Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)
Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX
Dadi ciechi DIN 917 / Rondelle
Acciaio INOX
Guarnizioni
- Dischi di tenuta
Plastica (poliacetale POM) - Anello distanziale
Silicone, 40- 60 Shore A
RoHS