GN 146.16 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari Acciaio INOX, con 2 fori di montaggio

GN 146.16 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, acciaio INOX, con 2 fori di montaggio Tipo: B - Con guarnizioni
Tipo: B - Con guarnizioni

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari GN 146.16 sono una variante dei morsetti di collegamento flangiati. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX


Dadi ciechi DIN 917 / Rondelle
Acciaio INOX


Guarnizioni

  • Dischi di tenuta
    Plastica (poliacetale POM)
  • Anello distanziale
    Silicone, 40- 60 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 146.16 Morsetti di collegamento flangiati per attuatori lineari, acciaio INOX, con 2 fori di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizioni
BCon guarnizioni

N° identificativo

4Con dado cieco in acciaio INOX DIN 917
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
con bussola
di scorrimento
bd2d3d4
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mtxy1y2z
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per z

l2
G 30226,537M 44066307527053M 863 | 78

Selezione e configurazione articolo

d1
Tipo


N° identificativo

d1
Tipo


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
86,53
più IVA 16,44 €
lordo 102,97 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,264 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210