GN 318 Chiavi a cricchetto Acciaio INOX, con perno filettato

GN 318 Chiavi a cricchetto, acciaio INOX, con perno filettato Tipo: C - Inserto cricchetto con perno filettato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le chiavi a cricchetto GN 318 sono robuste, maneggevoli e di forma ergonomica per essere impugnate con facilità.

Sono normalmente utilizzate quando è necessario usare sempre lo stesso inserto o quando è opportuno lasciare la chiave nel luogo d'impiego o fissarla ad attrezzature o macchinari come utensile fisso. Gli inserti sono disponibili in varie versioni a seconda del tipo e sono fissati in modo permanente nel corpo di contenimento. Grazie ai materiali di alta qualità, la chiave a cricchetto è adatta all'uso in ambienti aggressivi.

Specifiche

Corpo di contenimento
Lamiera di acciaio INOX AISI 304


Inserti cricchetto
Acciaio INOX AISI 303
Tornito


Dente d'arresto
Acciaio INOX AISI 316LHC
Sinterizzato


Impugnatura
Plastica, poliammide (PA)


Altri componenti
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5 (per fissaggio assiale)

Su richiesta

  • Altri inserti
    come GN 300.1-92
Nascondi disegno tecnico
GN 318 Chiavi a cricchetto, acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CInserto cricchetto con perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
l1d5
Perno filettato
l2b1b2d6d7h1h2h3
178M 816324029,61981410,917,5
178M 1020404029,61981410,917,5
178M 1225504029,61981410,917,5

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Perno filettato d5
Lunghezza filettatura l2
Tipo

Specifiche

Lunghezza l1
Perno filettato d5
Lunghezza filettatura l2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,59
più IVA 7,33 €
lordo 45,92 €
In magazzino
Peso: 0,308 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82042000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 318-178-M8-16-CGN 318-178-M8-32-CGN 318-178-M10-20-CGN 318-178-M10-40-CGN 318-178-M12-25-CGN 318-178-M12-50-C