Descrizione del prodotto
Le maniglie a ponte per armadi GN 426.6 si possono montare sia dal lato posteriore (tipo A) sia dal lato dell'operatore (tipo B).
In questo caso, il perno viene prima avvitato dal lato della macchina, quindi la maniglia viene spinta e fissata con la vite senza testa.
Entrambi i metodi consentono di montare una coppia di maniglie in posizione opposta. Questo metodo può essere utilizzato ad esempio per le porte (doppia maniglia). In generale potrebbe essere necessario un perno di montaggio di lunghezza speciale l2.
Specifiche
Maniglia
Acciaio INOX AISI 304
- d1 = 20: Materiale pieno
- d1 = 28: Tubolare Ø 28 x 2
- Finitura matt da sabbiatura
Boccola filettata / Perno di montaggio
Acciaio INOX AISI 303
Vite senza testa per tipo B
Acciaio INOX
- d1= 20: DIN 914-M5-6-NI
- d1= 28: DIN 914-M6-8-NI
RoHS