Description du produit
Les poignées étriers GN 426.6 peuvent être montées tant par l'arrière (type A) que par le côté opérateur (type B).
Dans ce dernier cas, le goujon est vissé en premier par le côté machine puis la poignée est enfoncée et fixée avec la vis de pression.
Les deux méthodes de montage permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée par exemple sur des portes (double poignée). En règle générale, un goujon de montage avec une longueur spéciale l2 peut s'avérer nécessaire.
Spécifications
Poignée
Inox AISI 304
- d1 = 20 : matériau plein
- d1 = 28 : Tube de Ø 28 x 2
- finition grenaillée mate
Douille filetée / Goujon de montage
Inox AISI 303
Vis de pression pour type B
Inox
- d1= 20 : DIN 914-M5-6-NI
- d1= 28 : DIN 914-M6-8-NI
RoHS