GN 480.5 Barre di collegamento in acciaio INOX per morsetti di sostegno

GN 480.5 Barre di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le dimensioni delle barre di collegamento in acciaio INOX GN 480.5 sono adatte all'uso con i morsetti di sostegno.

Grazie alle barre di collegamento in acciaio INOX a gomito, con pochi componenti si possono realizzare strutture di morsetti compatte, poco ingombranti, efficienti ed economiche.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Liscio


RoHS

Su richiesta

Altre dimensioni per l1 e l2

Nascondi disegno tecnico
GN 480.5 Barre di collegamento in acciaio INOX, per morsetti di sostegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

d
Diametro D
l1l2
D 83060
D 850100
D 880160
D 1050100
D 1070140
D 10100200

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Materiale

Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,00
più IVA 0,95 €
lordo 5,95 €
In magazzino
Peso: 0,042 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098