GN 801.3 Porta sensore Acciaio INOX, per sgancio rapido con base orizzontale, con/senza sensore

GN 801.3 Porta sensore, acciaio INOX, per sgancio rapido con base orizzontale, con/senza sensore Tipo: V - Per attrezzo di serraggio rapido con leva verticale
N° identificativo: 1 - Con sensore di prossimità
Tipo: V - Per attrezzo di serraggio rapido con leva verticale
N° identificativo: 1 - Con sensore di prossimità

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I porta sensore GN 801.3 sono accessori per gli attrezzi di serraggio rapido serie GN 810 e GN 820 e consentono il monitoraggio senza contatto delle posizioni di serraggio attraverso un sensore induttivo.

Quando la leva è in posizione di bloccaggio, l'elettronica del sensore emette un segnale alto, ad esempio verso l'unità di controllo di una macchina, e indica lo stato dell'interruttore un LED sul sensore stesso.

Questo consente di individuare con sicurezza gli errori operativi e di aumentare l'affidabilità del processo.

Il porta sensore si può installare sugli attrezzi di serraggio rapido esistenti montandolo sul lato sinistro o destro in base alla posizione di installazione dell'attrezzo stesso. Tutti i componenti sono forniti smontati in kit. Il sensore di prossimità non fa parte della dotazione del codice identificativo 2.

Specifiche

Staffa di ritegno/Piastra di ritegno
Acciaio INOX AISI 304


Dadi di regolazione
Acciaio INOX AISI 304


Viti a testa cilindrica/rondelle/dadi
Acciaio INOX


Sensore di prossimità con numero identificativo 1

  • Corpo di contenimento in acciaio INOX AISI 304
  • Induttivo, tripolare, contatto PNP
  • Filettatura M8 x 1
  • Temperatura di esercizio da -25 °C a +80 °C

RoHS

Accessorio

Cavi con connettore GN 330 (3 poli, lunghezza 2 o 5 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 801.3 Porta sensore, acciaio INOX, per sgancio rapido con base orizzontale, con/senza sensore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

VPer attrezzo di serraggio rapido con leva verticale
HPer attrezzo di serraggio rapido con leva orizzontale

N° identificativo

1Con sensore di prossimità
2Senza interruttore di prossimità
Mostra / Nascondi colonne
Misuraw ≈

Tipo V


Tipo H
h ≈

Tipo V


Tipo H
Lunghezza l ≈

Tipo V


Tipo H
Per attrezzo di serraggio rapido
GN 810, GN 810.3
Tipo V

GN 820, GN 820.3
Tipo H
13040,945,440415248130130
23048,152,144455450230230

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


N° identificativo


Misura
Tipo


N° identificativo


Istruzioni di montaggio

74fee032-2c90-47a5-8764-d0d81a16d7bf

I porta sensore si possono montare a destra o a sinistra dell'attrezzo di serraggio rapido. A questo scopo, il dado di regolazione deve essere serrato a sinistra o a destra della piastra di ritegno per impedirne la rotazione e la perdita. Questo semplifica il successivo assemblaggio del porta sensore e la regolazione del sensore. Non è possibile modificare il lato di montaggio in un secondo tempo.
Il sensore viene inserito nel foro della staffa di fissaggio in base al lato di montaggio prescelto; la profondità viene regolata e fissata con i dadi in modo che la leva di bloccaggio lo attivi correttamente nella posizione di bloccaggio.

Proprietà elettriche del sensore di prossimità induttivo

Funzione di uscita

Normalmente aperto (NO)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Tipo di uscita

PNP

Tensione di alimentazione

10- 36 Vcc

Corrente continua Ia

≤ 150 mA

Tipo di collegamento
Connettore

Connettore a 3 poli M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Tipo di protezione

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Frequenza di commutazione

max ≤ 2.000 Hz

Consumo di energia

≤ 16 mA

Caduta di tensione

≤ 2,5 V

Grado di protezione

III

Distanza di commutazione Sn

2 mm

Temperatura di esercizio

da -25 °C a +80 °C

Resistenza a urti e vibrazioni

30 g, 11 ms/10- 55 Hz, 1 mm

EMC

Secondo EN 60947-5-2

Protezione contro l’inversione di polarità

Protezione contro il cortocircuito

Soppressione dell’impulso di attivazione

Approvazioni, dichiarazioni di conformità

Marchio CE
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
75,28
più IVA 14,30 €
lordo 89,58 €
In magazzino
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85365019
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 801.3-130-V-1GN 801.3-130-H-1GN 801.3-130-V-2GN 801.3-130-H-2GN 801.3-230-V-1GN 801.3-230-H-1GN 801.3-230-V-2GN 801.3-230-H-2