GN 911.3 Kit di serraggio Acciaio INOX, con perno filettato, per morsetti di collegamento per tubi / per attuatori lineari

GN 911.3 Kit di serraggio, acciaio INOX, con perno filettato, per morsetti di collegamento per tubi / per attuatori lineari
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I kit di serraggio GN 911.3 sostituiscono le viti a testa cilindrica DIN 912 o i dadi ciechi DIN 917 dei morsetti di collegamento per tubi e attuatori lineari in acciaio INOX.

Nelle tabella delle dimensioni dei morsetti di collegamento per tubi e per attuatori lineari è indicato il kit di serraggio per ogni posizione della vite.

Specifiche

Impugnatura
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8
finitura matt da sabbiaturaGS


Inserto filettato e vite di fissaggio
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 911.3 Kit di serraggio, acciaio INOX, con perno filettato, per morsetti di collegamento per tubi / per attuatori lineari disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2h1h2
45M 62010934
63M 620101244

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura d1
Lunghezza filettatura l2
Oberfläche
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura d1
Lunghezza filettatura l2
Oberfläche

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,99
più IVA 2,47 €
lordo 15,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,18 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,048 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900