GN 955.6 Piastre di fissaggio per indicatori di posizione GN 955 / GN 955.2, plastica

GN 955.6 Piastre di fissaggio, per indicatori di posizione GN 955 / GN 955.2, plastica
Original design
code: BSA-T50
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le piastre di fissaggio GN 955.6 vengono utilizzate in combinazione con gli indicatori di posizione GN 955 / GN 955.2. I fori di montaggio supportano gli schemi di foratura standard.

Dopo la regolazione, questi alberi possono essere fissati e bloccati in modo semplice e senza grandi interventi strutturali e di installazione.

Queste piastre sono inoltre dotate di un foro diametro 6,1 per accogliere il supporto di coppia per l'indicatore di posizione.

La piastra di fissaggio può essere installata in modo da posizionare la maniglia a ripresa a destra o a sinistra, secondo necessità.

Specifiche

Piastra di fissaggio
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • Colore nero, finitura matt

Maniglia a ripresa

  • Impugnatura
    Plastica, poliammide (PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Temperatura di esercizio -30 °C a +130 °C
    • grigio-nero, finitura matt simile a RAL 7021
  • Pulsante di sblocco
    Plastica, poliammide (PA)
    grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
  • Boccola
    Acciaio INOX AISI 304
  • Vite a testa esagonale
    Acciaio INOX AISI 316

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 955.6 Piastre di fissaggio, per indicatori di posizione GN 955 / GN 955.2, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bd1d2l1l2l3l4m1m2
24B 6B 8B 103,23828829,51518

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Foro alesato d1
Larghezza b
Foro alesato d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,91
più IVA 2,64 €
lordo 16,55 €
In magazzino
ELESA Code: CE.87951
Descrizione: BSA-T50-6-SST
Peso: 0,026 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 955.6-24-B6GN 955.6-24-B8GN 955.6-24-B10