GN 955.6 Bases de fijación para indicadores de posición GN 955 / GN 955.2, plástico

Original design
code: BSA-T50
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bases de fijación GN 955.6 se usan en combinación con los indicadores de posición GN 955 / GN 955.2. Los agujeros de montaje admiten las plantillas de taladros convencionales.

Una vez colocados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación, estos ejes se pueden fijar y bloquear.

A la vez, estas placas disponen de un diámetro de agujero de 6,1 para alojar el limitador de par del indicador de posición.

La placa de fijación se puede instalar de forma que la palanca manual quede situada a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.

Especificación

Placa de fijación
Plástico, poliamida (PA-HP)

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, acabado mate

Palanca de apriete ajustables

  • Empuñadura
    Plástico, poliamida (PA)
    • reforzada con fibra de vidrio
    • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
    • gris oscuro, acabado mate, similar a RAL 7021
  • Pulsador de desbloqueo
    Plástico, poliamida (PA)
    gris oscuro, RAL 7021, acabado brillante
  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 304
  • Tornillo de cabeza hexagonal
    Acero inoxidable AISI 316

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 955.6 Bases de fijación, para indicadores de posición GN 955 / GN 955.2, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd1d2l1l2l3l4m1m2
24B 6B 8B 103,23828829,51518

Estructura y precio

Anchura b
Orificio d1
Anchura b
Orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,91
más IVA 2,64 €
bruto 16,55 €
En stock
ELESA Code: CE.87951
Descripción: BSA-T50-6-SST
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
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
GN 955.6-24-B6GN 955.6-24-B8GN 955.6-24-B10