GN 633 Chiavette di serraggio Perno filettato in acciaio, zincato

GN 633 Chiavette di serraggio, plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat
ELESA original design
code: EWN.p
Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Il design e l'impiego delle chiavette di serraggio GN 633 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.

Specifiche

Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt

Perno filettato
Acciaio
Zincato, passivato blu


Colore della calottina:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 633 Chiavette di serraggio, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3bh1h2
40M 5-162030--13,56204
40M 6M 8162025304013,56204
48M 5-162030--13,57245,5
48M 6M 8162025304013,57245,5
55M 8M 10203040--168286,5
63M 8M 10203040--199327,5
70M 8-203040--2010368
70M 10-203040--2010368

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura I
Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura I
Colore della calottina
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,58
più IVA 0,30 €
lordo 1,88 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097