Descrizione del prodotto
Il design e l'impiego dei galletti di serraggio GN 634 soddisfano i requisiti della famiglia di prodotti Ergostyle®.
Specifiche
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Resistente a temperature fino a 130 °C
- Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt
Boccola
Ottone
Colore della calottina:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGN
RoHS