GN 636.4 Volantini di serraggio a stella con perno filettato

GN 636.4 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, plastica Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
ELESA original design
code: ELK.p
Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Il design dei volantini di serraggio a stella GN 636.4 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle®.

Specifiche

Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt

Parte superiore del volantino di serraggio a stella:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN


La parte superiore del volantino di serraggio a stella
è saldata a ultrasuoni alla parte inferiore


Perno filettato
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 636.4 Volantini di serraggio a stella con perno filettato, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3h1h2
45M 82030-212610
45M 10203040212610
56M 820304026,52911
56M 1020304026,52911
56M 1230405026,52911
70M 1030405032,53513
70M 1230405032,53513

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l
Colore
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l
Colore
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,41
più IVA 0,84 €
lordo 5,25 €
In magazzino
ELESA Code: 222221-C1
Descrizione: ELK.45-p M8x20-C1
Peso: 0,033 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000