GN 1151 Chiavi a tubo per chiusure GN 115 e GN 1150, plastica, Hygienic Design

GN 1151 Chiavi a tubo per chiusure GN 115 e GN 1150, plastica, Hygienic Design
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design

Descrizione del prodotto

Le chiavi a tubo GN 1151 consentono di azionare le chiusure nelle aree igieniche. Il materiale utilizzato protegge la superficie di azionamento da eventuali danni.

Il foro alesato d2 serve ad esempio per riporre la chiave a tubo vicino al luogo di utilizzo oppure può essere usato per agganciare un anello o un cavetto di ritegno per evitare di perderla.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)PA

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • bluBLBL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 1151 Chiavi a tubo per chiusure GN 115 e GN 1150, plastica, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SW9Con due sedi per chiave A/F9
SW13Con due sedi per chiave A/F13
Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2hl2A/FPer chiusure
8223542,7359GN 1150
8223542,73513GN 1150 / GN 115-AZ13

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo


Materiale

Colore
BL
Lunghezza l1
Tipo


Materiale

Colore
BL

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,91
più IVA 0,55 €
lordo 3,46 €
In magazzino
ELESA Code: SP-00000EV942/0
Descrizione: CHIAVE-HD-SW9-BLU RAL 5005-BP
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097