GN 724.2 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo

GN 724.2 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo N° identificativo: 3 - Smusso a destra
Tipo: A - Levetta di chiusura perpendicolare alla flangia
Materiale/Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
N° identificativo: 3 - Smusso a destra
Tipo: A - Levetta di chiusura perpendicolare alla flangia
Materiale/Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 724.2 hanno un puntale a sezione quadrata, una superficie di presa su un lato e uno smusso sull'altro lato. Quando il movimento avviene in direzione del puntale smussato, il perno oltrepassa i bordi e le scanalature mentre il puntale smussato lo sposta nella guida. Il perno si inserisce automaticamente in sede quando si sposta verso la superficie di presa. Per rilasciare la presa basta tirare la levetta di chiusura.

Una tacca sulla sommità della curva trattiene la leva di azionamento in posizione quando è necessario ritrarre il puntale temporaneamente.

Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida garantiscono l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione. Il meccanismo di chiusura è già lubrificato e se necessario può essere rilubrificato.

Sono disponibili diverse opzioni di fissaggio. I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica ISO 4762 e viti o dadi a testa esagonale DIN 931 o DIN 934.

Specifiche

Guida

  • Fusione di precisione in acciaio
    • Zincato, passivato bluZBZB
    • Zincato, rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8

Puntale

  • Acciaio, temprato
    Zincato, finitura passivata blu per ZB/SW
  • Acciaio INOX AISI 431, temprato per NI

Levetta di chiusura

  • Fusione di precisione in acciaio
    Zincata, finitura passivata blu per ZB/SW
  • Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8 per NI

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316Ti


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 724.2 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con perno smussato, con flangia per montaggio a filo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ALevetta di chiusura perpendicolare alla flangia
BLevetta di chiusura parallela alla flangia

N° identificativo

1Smusso in alto
2Smusso in basso
3Smusso a destra
4Smusso a sinistra
Mostra / Nascondi colonne
bsa+0,2h1h2l1l2l3l4l5l6mA/FCarico molla in N ≈
Iniziale

Finale
13206,56,17,51,55410351374834101435
20301010,11558415541,5558055172270

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Quadro s
Tipo


N° identificativo




Materiale/Finitura
SW
ZB
Larghezza b
Quadro s
Tipo


N° identificativo




Materiale/Finitura
SW
ZB

Esempi di applicazione

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,19
più IVA 2,89 €
lordo 18,08 €
In magazzino
Peso: 0,165 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 724.2-13-20-A1-ZBGN 724.2-13-20-A2-ZBGN 724.2-13-20-A3-ZBGN 724.2-13-20-A4-ZBGN 724.2-13-20-B1-ZBGN 724.2-13-20-B2-ZBGN 724.2-13-20-B3-ZBGN 724.2-13-20-B4-ZBGN 724.2-13-20-A1-SWGN 724.2-13-20-A2-SWGN 724.2-13-20-A3-SWGN 724.2-13-20-A4-SWGN 724.2-13-20-B1-SWGN 724.2-13-20-B2-SWGN 724.2-13-20-B3-SWGN 724.2-13-20-B4-SWGN 724.2-13-20-A1-NIGN 724.2-13-20-A2-NIGN 724.2-13-20-A3-NIGN 724.2-13-20-A4-NIGN 724.2-13-20-B1-NIGN 724.2-13-20-B2-NIGN 724.2-13-20-B3-NIGN 724.2-13-20-B4-NIGN 724.2-20-30-A1-ZBGN 724.2-20-30-A2-ZBGN 724.2-20-30-A3-ZBGN 724.2-20-30-A4-ZBGN 724.2-20-30-B1-ZBGN 724.2-20-30-B2-ZBGN 724.2-20-30-B3-ZBGN 724.2-20-30-B4-ZBGN 724.2-20-30-A1-SWGN 724.2-20-30-A2-SWGN 724.2-20-30-A3-SWGN 724.2-20-30-A4-SWGN 724.2-20-30-B1-SWGN 724.2-20-30-B2-SWGN 724.2-20-30-B3-SWGN 724.2-20-30-B4-SWGN 724.2-20-30-A1-NIGN 724.2-20-30-A2-NIGN 724.2-20-30-A3-NIGN 724.2-20-30-A4-NIGN 724.2-20-30-B1-NIGN 724.2-20-30-B2-NIGN 724.2-20-30-B3-NIGN 724.2-20-30-B4-NI