GN 743 Spie di livello olio Alluminio / vetro float

Tipo: A - con riflettore, liscio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Il vetro delle spie di livello olio GN 743 garantisce un'elevata stabilità ed è antigraffio. La tenuta è garantita da un O-ring nella parte periferica e non sul bordo anteriore del vetro. La tenuta non è quindi influenzata dalle pressioni assiali.

Il diametro esterno delle spie di livello olio con esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei raccordi per tubi secondo DIN 3852.

L'anello di tenuta è alloggiato in una scanalatura ed è quindi imperdibile. Questa scanalatura impedisce inoltre alla guarnizione di essere schiacciata in occasione del serraggio della spia di livello.

Le spie di livello olio GN 743 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
Alluminio

  • Tipo A e B
    Finemente tornito, liscio
  • Tipo AS e BS
  • Finemente tornito, nero anodizzato

Riflettore
Tecnopolimero (polisulfone)


Spia di livello
Vetro float
Resistente a temperature fino a 100 °C


Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Su richiesta

Guarnizioni EPDM

Nascondi disegno tecnico
GN 743 Spie di livello olio, alluminio / vetro float disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon riflettore, liscio
AScon riflettore, colore nero anodizzato
Bsenza riflettore, liscio
BSsenza riflettore, colore nero anodizzato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo




Visiera d1
Filettatura in pollici d2
Filettatura fine d2
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,25
più IVA 1,19 €
lordo 7,44 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089