ISO 7379 Passschrauben Stahl, mit Bund

Passschrauben ISO 7379: Stahl, mit Bund

Produktbeschreibung

Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.

Das größtmögliche Anzugsmoment darf sich dabei nicht an der Festigkeitsklasse 12.9 orientieren, sondern es wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflageflächen (Schultern) an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d1 auf d3.

Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.

Normabweichung:

  • keine Angaben zur Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10
  • keine Kennzeichnung der Festigkeitsklasse
  • das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 12.9
  • brüniert
  • Passmaß d1 geschliffen

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
ISO 7379 Passschrauben, Stahl, mit Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3sw
4M 34568101216202530-----7732
5M 456810121620253040-----9842,5
6M 5101216202530354045505560657080109,54,53
8M 6162025303540455055606570809010013115,54
10M 81620253035404550556065708090100161375
12M 10162025303540455055606570809010018169 -16
16M 12253035404550556065708090100--2418118
20M 163035404550556065708090100---30221410
24M 2050556065708090100-------36271612

Artikelauswahl und -konfiguration

Aufnahmedurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Ausführungen

Aufnahmedurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,38 €
brutto 2,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

ISO 7379-4-M3-4ISO 7379-4-M3-5ISO 7379-4-M3-6ISO 7379-4-M3-8ISO 7379-4-M3-10ISO 7379-4-M3-12ISO 7379-4-M3-16ISO 7379-4-M3-20ISO 7379-4-M3-25ISO 7379-4-M3-30ISO 7379-5-M4-5ISO 7379-5-M4-6ISO 7379-5-M4-8ISO 7379-5-M4-10ISO 7379-5-M4-12ISO 7379-5-M4-16ISO 7379-5-M4-20ISO 7379-5-M4-25ISO 7379-5-M4-30ISO 7379-5-M4-40ISO 7379-6-M5-10ISO 7379-6-M5-12ISO 7379-6-M5-16ISO 7379-6-M5-20ISO 7379-6-M5-25ISO 7379-6-M5-30ISO 7379-6-M5-35ISO 7379-6-M5-40ISO 7379-6-M5-45ISO 7379-6-M5-50ISO 7379-6-M5-55ISO 7379-6-M5-60ISO 7379-6-M5-65ISO 7379-6-M5-70ISO 7379-6-M5-80ISO 7379-8-M6-16ISO 7379-8-M6-20ISO 7379-8-M6-25ISO 7379-8-M6-30ISO 7379-8-M6-35ISO 7379-8-M6-40ISO 7379-8-M6-45ISO 7379-8-M6-50ISO 7379-8-M6-55ISO 7379-8-M6-60ISO 7379-8-M6-65ISO 7379-8-M6-70ISO 7379-8-M6-80ISO 7379-8-M6-90ISO 7379-8-M6-100ISO 7379-10-M8-16ISO 7379-10-M8-20ISO 7379-10-M8-25ISO 7379-10-M8-30ISO 7379-10-M8-35ISO 7379-10-M8-40ISO 7379-10-M8-45ISO 7379-10-M8-50ISO 7379-10-M8-55ISO 7379-10-M8-60ISO 7379-10-M8-65ISO 7379-10-M8-70ISO 7379-10-M8-80ISO 7379-10-M8-90ISO 7379-10-M8-100ISO 7379-12-M10-16ISO 7379-12-M10-20ISO 7379-12-M10-25ISO 7379-12-M10-30ISO 7379-12-M10-35ISO 7379-12-M10-40ISO 7379-12-M10-45ISO 7379-12-M10-50ISO 7379-12-M10-55ISO 7379-12-M10-60ISO 7379-12-M10-65ISO 7379-12-M10-70ISO 7379-12-M10-80ISO 7379-12-M10-90ISO 7379-12-M10-100ISO 7379-16-M12-25ISO 7379-16-M12-30ISO 7379-16-M12-35ISO 7379-16-M12-40ISO 7379-16-M12-45ISO 7379-16-M12-50ISO 7379-16-M12-55ISO 7379-16-M12-60ISO 7379-16-M12-65ISO 7379-16-M12-70ISO 7379-16-M12-80ISO 7379-16-M12-90ISO 7379-16-M12-100ISO 7379-20-M16-30ISO 7379-20-M16-35ISO 7379-20-M16-40ISO 7379-20-M16-45ISO 7379-20-M16-50ISO 7379-20-M16-55ISO 7379-20-M16-60ISO 7379-20-M16-65ISO 7379-20-M16-70ISO 7379-20-M16-80ISO 7379-20-M16-90ISO 7379-20-M16-100ISO 7379-24-M20-50ISO 7379-24-M20-55ISO 7379-24-M20-60ISO 7379-24-M20-65ISO 7379-24-M20-70ISO 7379-24-M20-80ISO 7379-24-M20-90ISO 7379-24-M20-100

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.