GN 707.5 Geteilte Stellringe Kunststoff

GN 707.5 Geteilte Stellringe, Kunststoff
ELESA original design
code: ANPS
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Geteilte Stellringe GN 707.5 lassen sich radial z. B. an Leitungen, Wellen und Achsen als Anschlag montieren. Die Klemmung erfolgt durch Reduzierung der Schlitzhöhe wobei die Oberfläche durch den Kunststoff besonders geschont wird.

Zusammen mit den Edelstahlschrauben und -muttern sind die besonders leichten Kunststoffelemente sehr gut für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • schwarzgrau, mattSGSG

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4404


Sechskantmutter DIN 934
Edelstahl 1.4404


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 707.5 Geteilte Stellringe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2bd3x ≈
max. Überstand
Schraubenkopf
max. empfohlenes
Anzugsdrehmoment in Nm
35B 12B 14B 1613M 412
40B 18B 20-14M 40,752
50B 22B 25B 3014M 52,43
65B 35B 40-14M 50,23

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Farbe
SG
Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Farbe
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,65 €
brutto 4,06 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 319901
Beschreibung: ANPS-12
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.