GN 707.5 Bagues d'arrêt fendues Plastique

GN 707.5 Bagues d'arrêt fendues, plastique
ELESA original design
code: ANPS
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les bagues d'arrêt fendues GN 707.5 peuvent être assemblées radialement, par exemple sur des câbles, des arbres et des essieux en tant que butée. Le serrage se fait en réduisant la hauteur de la fente, la surface étant correctement protégée par le plastique.

Combinés aux vis et écrous en inox, les éléments en plastique extrêmement légers sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans des environnements corrosifs.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • gris foncé, finition matSGSG

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 316L


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox AISI 316L


RoHS

Masquer schéma technique
GN 707.5 Bagues d'arrêt fendues, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3x ≈
protrusion max. des
vis à tête
couple de serrage max.
recommandé en Nm
35B 12B 14B 1613M 412
40B 18B 20-14M 40,752
50B 22B 25B 3014M 52,43
65B 35B 40-14M 50,23

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Couleur
SG
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Couleur
SG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,41
plus TVA 0,65 €
brute 4,06 €
En stock
ELESA Code: 319901
Description: ANPS-12
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.